Interfacetechnologie voor toepassingen in de procesindustrie Het K-systeem
Met meer dan 70 jaar ervaring en als uitvinder van de intrinsiek veilige barrière is Pepperl+Fuchs een toonaangevende fabrikant van procesinterfaces voor explosiegevaarlijke omgevingen. Tegenwoordig geniet de interfacetechnologie van Pepperl+Fuchs wereldwijd een uitstekende reputatie en is deze stevig verankerd in de procesindustrie. Technische expertise, toepassingskennis en een grondige marktkennis zorgen ervoor dat de interfacetechnologie van Pepperl+Fuchs in elk detail is afgestemd op de specifieke marktbehoeften.
Een van de hoogtepunten is het K-systeem van Pepperl+Fuchs, met zijn uitgebreide productassortiment, wereldwijde certificeringen, unieke veelzijdigheid en gebruiksgemak. Van eenvoudige isolatiemodules voor veilige signaaloverdracht tot zeer functionele componenten met talrijke extra functies: het K-systeem-assortiment biedt modules en systemen voor een breed scala aan toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen – de beste bescherming voor mensen, installaties en het milieu, zoals blijkt uit miljoenen geïnstalleerde apparaten, variërend van platforms in de Noordzee tot toepassingen in cleanrooms.

Geïsoleerde barrières
Een breedscala aan functies, eenvoudig onderhoud en grote flexibiliteit: dat is waar met name het K-systeem voor staat. Het is wereldwijd gecertificeerd en onovertroffen qua betrouwbaarheid, en garandeert maximale procesbetrouwbaarheid in talrijke sectoren. Het K-systeem is ontworpen voor gemengde toepassingen van Ex- en niet-Ex-modules.
De barrièrefunctie ervan beperkt de energie die in het intrinsiek veilige circuit wordt ingevoerd. De galvanische scheiding van de meet- en regelcircuitsbeschermt regelsystemen en veldtoestellen tegen storingen in het signaalpad, waardoor de efficiëntie en beschikbaarheid van het systeem worden gewaarborgd.

Signaalconditioners
Het K-systeem is zorgvuldig ontworpen om een uitgebreide reeks signaalconditioners te integreren. Deze signaalconditioners spelen een cruciale rol bij het mogelijk maken van een naadloze overdracht van signalen tussen een regelsysteem en een aangewezen veilige zone.
De mogelijkheid om verschillende componenten binnen een regelsysteem via een dergelijke gestructureerde opzet met elkaar te verbinden, is van essentieel belang voor het waarborgen van de bedrijfszekerheid en veiligheid. Daarom vormt het K-systeem een onmisbare troef voor complexe besturingsomgevingen waarin zowel een hoogwaardige als betrouwbare signaaloverdracht vereist is.
Technologische hoogtepunten
Breed productassortiment voor alle toepassingen
Modules voor alle signaaltypen
Talrijke functies, variërend van eenvoudige schakelaarversterkers tot hoogwaardige apparatenKostenbesparingen
Lange levensduur dankzij een lager stroomverbruik, een ruimtebesparend ontwerp en een lage warmteafgifte
Eenvoudig onderhoud
Eenvoudige installatie en vervanging
Interne diagnosefunctieVeiligheid op alle niveaus
Kies uit een compleet SIL 3-assortiment voor alle signaaltypen, zowel analoog als digitaal
Waarom interface-technologie van Pepperl+Fuchs?
Gebaseerd op tientallen jaren ervaring
Als pionier op het gebied van intrinsiek veilige barrières bouwen wij voort op tientallen jaren ervaring: Pepperl+Fuchs is wereldwijd de toonaangevende expert op het gebied van intrinsieke veiligheid.
Wereldwijde expertise op het gebied van gevaarlijke omgevingen
De interfacesystemen van Pepperl+Fuchs zijn wereldwijd gecertificeerd en garanderen maximale procesbetrouwbaarheid voor talloze toepassingen in talrijke sectoren.
Het grootste productassortiment in zijn soort
Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreid assortiment aan modules en systemen voor een breed scala aan toepassingen tot en met SIL 3.
K-systeem voor maximale betrouwbaarheid
Het K-systeem maakt indruk met een hoge beschikbaarheid dankzij een laag vermogensverlies, uitgebreide internationale ondersteuning, op de behoeften afgestemde mogelijkheden voor de installatie en ongeëvenaarde prestaties.
- Portugees
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Interface Technology | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 4 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 412 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applications | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.