Reflectiviteit en typische radardoorsneden

Vanwege hun korte golflengte (bijvoorbeeld 12 mm bij 24 GHz of 2,45 mm bij 122 GHz) gedragen microgolven zich op een vergelijkbare manier als licht, d.w.z. dat effecten zoals diffractie, totale reflectie, spiegelende afbuiging, interferentie en enkele andere kunnen optreden. Veel eigenschappen van radarsensoren kunnen alleen worden begrepen wanneer met deze omstandigheden rekening wordt gehouden. In een toepassing die door radarsensoren wordt opgelost, wordt verondersteld dat een uitgezonden golf diffuus door een object wordt verstrooid, zodat ten minste een bepaald deel van de golf terugkaatst naar het punt van uitzending. De sterkte van deze reflectie (amplitudesterkte) hangt in grote mate af van het materiaal en de eigenschappen van het object.
De radardoorsnede (RCS) is een maat voor het vermogen van een object om radarsignalen te reflecteren. Deze waarde is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte, vorm en het materiaal van het doelobject. Grotere objecten met een glad oppervlak hebben over het algemeen een grotere radardoorsnede en zijn daardoor gemakkelijker door de radar te detecteren.
De hier getoonde responscurve is een voorbeeld van het brede bereik waarin de radarsensoren van Pepperl+Fuchs betrouwbaar een hoekreflector met een doorsnede van 70 m² detecteren, die als referentie wordt gebruikt. Kleinere detectiebereiken worden gegeven door objecten met een lagere RCS of door kleinere hoekreflectoren te gebruiken (hier 0,5 m² als voorbeeld).
De volgende tabel toont typische doorsnede waarden en het resulterende detectiebereik waarbinnen een MWC25M radarsensor deze objecten kan detecteren. Deze doorsnede is frequentieafhankelijk, maar dit wordt hier niet verder behandeld omdat de waarden algemeen toepasbaar zijn.
| Radardoel / Doelobject | Radardoorsnede (mm²) | MWC25M Detectiebereik (m) |
| Schip (containerschip, passagiersschip) | > 1000 | 50 |
| Vrachtwagen | 200 | 40 |
| Auto | 100 | 35 |
| Hoekreflector (metaal) 10 cm | 70 | 25 |
| Hoekreflector (metaal) 5 cm | 5 | 18 |
| Boom (groot) | 1 | 12,5 |
| Mens | 0,5 … 1 | 12,5 |
| Vogel | 0,01 | - |
De eigenschappen van andere mogelijke radardoelen of doelobjecten worden duidelijker wanneer rekening wordt gehouden met de afhankelijkheden van materialen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.