Productconformiteit
Productconformiteit in het geval van wijzigingen in geharmoniseerde normen
De certificaten die door een erkend organisme zijn afgegeven, blijven over het algemeen ook geldig nadat een norm is vervangen door een nieuwe versie. De betreffende fabrikant garandeert dat de inhoud van de certificaten in overeenstemming is met de nieuwe versie van de norm en documenteert deze informatie in een bijgewerkte conformiteitsverklaring. Pepperl+Fuchs volgt deze procedure.
Deze procedure komt overeen met de Blauwe Gids van de EU uit 2022, hoofdstuk 4.1.2.5.
Achtergrond
In geharmoniseerde normen worden de essentiële eisen voor het verkrijgen van conformiteit gedocumenteerd, zoals technische specificaties of meetprocedures voor beoordelingsdoeleinden. Normen kunnen om verschillende redenen worden gewijzigd, bijvoorbeeld vanwege bezwaren van de lidstaten van de Europese Unie of als gevolg van technische ontwikkelingen.
Producten die zijn vervaardigd volgens een oud certificaat kunnen daarom ook aan de essentiële eisen blijven voldoen en op de markt worden gebracht.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.