Trends

Automatiseringsoplossingen voor vandaag en morgen: voor een slimme en duurzame toekomst

Pepperl+Fuchs blijft nieuwe normen stellen in de automatiseringstechnologie met zijn uitgebreide branchekennis en innovatieve kracht. Het bedrijf combineert tientallen jaren ervaring met een duidelijke focus op toekomstige technologieën om u oplossingen te bieden die niet alleen voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook toekomstgericht zijn. Pepperl+Fuchs geeft vorm aan de automatiseringswereld van morgen, voor een grondstofbesparende en duurzame toekomst.

Logo of IO-Link Safety

IO-Link Safety: The Bridge Between Functional Safety and Standard Automation

What has long been thought of as separate is now growing together: The new IO-Link Safety standard bridges the gap between functional safety and standard automation. The combination of IO-Link Safety and IO-Link now provides a common, consistent communication basis right down to field level. This eliminates system discontinuities, reduces complexity, and supports the seamless integration of safety-related sensor technology and actuators with standard components in a single architecture.

Waterstof als waterhelix, Pepperl+Fuchs

Waterstof voor de toekomst van energie, industrie en transport

De energietransitie stimuleert voortdurend de ontwikkeling van waterstoftechnologieën. Producten en oplossingen voor gevaarlijke omgevingen spelen hierbij een cruciale rol. Pepperl+Fuchs biedt de juiste componenten om de veilige werking van installaties voor de productie, opslag en het transport van waterstof te waarborgen.

een fotovoltaïsche productiefabriek met robots en digitale communicatie die zichtbaar wordt gemaakt

Industrieel internet der dingen: IIoT-oplossingen van Pepperl+Fuchs

Het IIoT heeft de manier waarop machines en systemen met elkaar communiceren al lang veranderd. Pepperl+Fuchs is een betrouwbare partner als het gaat om de integratie van slimme sensoren in netwerkgebaseerde systemen. Oplossingen zoals IO-Link-compatibele sensoren en edge-gateways maken naadloze gegevensoverdracht mogelijk en bieden nieuwe mogelijkheden voor de digitale transformatie en procesoptimalisatie van uw toepassingen.

productieprocesinstallatie met digitale gegevensoverdracht

Ethernet-APL – Digitalisering bereikt de procesindustrie

Met de eerste Ethernet-APL field switch op de markt brengt Pepperl+Fuchs de Ethernet-APL-technologie tot marktrijpheid. Het tweedraads Ethernet voor de procesindustrie maakt kabelafstanden tot 1000 meter mogelijk, snelle en digitale communicatie van grote datavolumes met 10 Mbit/s en intrinsiek veilige toepassingen. Ontdek meer over de voordelen van Ethernet-APL en hoe u uw fabriek efficiënt kunt moderniseren en digitaliseren.

Manufacturing-X-logo

Productie-X

Manufacturing-X is een initiatief van het Duitse Industry 4.0-platform dat tot doel heeft een soevereine, gestandaardiseerde gegevensruimte voor de industrie te creëren. Het doel is om bedrijven in de hele waardeketen met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat gegevens op een veilige, transparante en interoperabele manier kunnen worden uitgewisseld. Dit zal naar verwachting de efficiëntie, veerkracht en duurzaamheid versterken en nieuwe, op gegevens gebaseerde bedrijfsmodellen mogelijk maken.

Pepperl+Fuchs is actief betrokken bij Manufacturing-X en draagt bij met zijn expertise op het gebied van automatiseringstechnologie. Belangrijke componenten zijn onder meer de Asset Administration Shell (AAS) en het RAMI 4.0-referentiearchitectuurmodel, die de digitale tweeling van producten en processen standaardiseren.

ctrlX OS-logo

ctrlX AUTOMATION — Twee stappen vooruit

Met ctrlX AUTOMATION doorbreekt Bosch Rexroth de barrières tussen machinebesturing, IT en IoT. Het open, realtime-compatibele besturingssysteem Linux vermindert de complexiteit en de engineeringkosten. Als langdurige partner draagt Pepperl+Fuchs bij met zijn expertise op het gebied van automatisering en ondersteunt het het concept van open architectuur met producten en oplossingen voor ctrlX OS. De nauwe samenwerking tussen de twee bedrijven toont aan hoe partnerschappen open standaarden versterken en de weg vrijmaken voor toekomstgerichte automatisering.

omlox-logo

omlox – De standaard voor asset tracking

Omlox is een open, interoperabele standaard voor industriële realtime locatiediensten, ontwikkeld door toonaangevende OT- en IT-bedrijven. Het maakt volledig geautomatiseerde processen in smart factories mogelijk door middel van realtime tracking van orders, goederen, voertuigen en gereedschappen, evenals veilige navigatie van AGV's en drones. Met behulp van interoperabele technologieën zoals UWB, wifi, GPS, Bluetooth®, radiofrequentie-identificatie (RFID) en 5G biedt omlox nauwkeurige, kosteneffectieve en eenvoudig te integreren plug-and-play-oplossingen die indruk maken met hun hoge nauwkeurigheid, tracking binnen en buiten, retrofit-oplossingen en lage integratiekosten. Ontdek welke technologieën Pepperl+Fuchs bijdraagt aan de omlox-standaard.

Afbeelding van een verbonden werknemer die een gecertificeerd mobiel eindapparaat gebruikt voor digitale communicatie.

Verbonden werknemer

De verbonden werknemer vertegenwoordigt de toekomst van de procesindustrie: digitaal, genetwerkt, veilig. Met gecertificeerde eindapparaten en intelligente software hebben medewerkers altijd toegang tot realtime gegevens, communicatiekanalen en digitale werkinstructies – ook op afgelegen, ruige en explosiegevaarlijke omgevingen. Het resultaat: maximale veiligheid, verhoogde efficiëntie, gebruiksgemak en geoptimaliseerde processen.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.