Voordelen van radarsensoren

Pepperl+Fuchs maakt de speciale eigenschappen van de radargolf beschikbaar in een sensor die voldoet aan alle eisen van industriële en veeleisende omgevingen. Van het ontwerp en de elektrische aansluiting tot signaaloverdracht, parametrisering en functionele betrouwbaarheid – er is aan alle aspecten gedacht om optimaal gebruik te maken van de voordelen van FMCW-technologie.
Industriële radarsensoren van Pepperl+Fuchs kunnen een breed scala aan objecten met een RCS van 70 m² detecteren binnen een bereik van maximaal 25 meter en meer, en met een bemonsteringsfrequentie van maximaal 200 Hz. Dit betekent dat toepassingen die korte responstijden vereisen, moeiteloos kunnen worden gerealiseerd.
Dankzij het FMCW-meetprincipe is overspraak tussen de radarsensoren uitgesloten en kunnen meerdere sensoren eenvoudig dicht bij elkaar worden geïnstalleerd. Handmatige synchronisatie van de sensoren is niet nodig.
Radargolven kunnen materialen zoals kunststof doordringen. Enerzijds kunnen hierdoor storende interferentiedoelen in het detectiebereik van de radarsensoren worden gemaskeerd. Anderzijds kunnen de sensoren eenvoudig achter kunststofafdekkingen worden geïnstalleerd of kan het niveau van agressieve vloeistoffen in tanks met kunststofwanden van buitenaf contactloos worden gedetecteerd.
Zelfs bij regen, mist, wind of stof leveren industriële radarsensoren betrouwbare meetresultaten. Naast het storingsarme werkingsprincipe wordt dit gegarandeerd door een robuuste behuizing met beschermingsgraad IP68/69 en een PTFE-radome.
Afhankelijk van het type toepassing zijn er geschikte aansluitingstypen beschikbaar. Sensorvarianten met voertuigspecifieke connectoren zoals DEUTSCH of AMP Superseal zijn geschikt voor gebruik op mobiele machines. Als alternatief kunnen ze worden geleverd met een M12-aansluiting of een vaste kabel met open uiteinden.
De radarsensoren van Pepperl+Fuchs maken gebruik van een CiA-301-conforme geïntegreerde CANopen-interface voor het verzenden van meetwaarden en opdrachten voor parametrisering. Dit betekent dat de sensoren eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in CAN-businfrastructuren (bijvoorbeeld op mobiele machines) zonder dat er nieuwe individuele bedrading nodig is.
De radarsensoren kunnen eenvoudig worden geparametriseerd met behulp van de PACTware-configuratietool. Hier zijn een communicatie-DTM (COM DTM) voor het configureren van CANopen-communicatie en een radarsensor-DTM beschikbaar. Diverse objecten die binnen het detectiebereik worden gemeten, kunnen worden gevisualiseerd met behulp van een in PACTware geïntegreerde reflectieanalyse.
Diagnostiek is mogelijk via de CANopen-interface, zodat de radarsensoren ook kunnen worden gebruikt in veiligheidsrelevante toepassingen in combinatie met een fail-safe PLC, waarbij met slechts één sensor een veiligheidsniveau van PL c Cat. 2 wordt bereikt. Door twee sensoren redundant te gebruiken, kan een veiligheidsniveau van PL d Cat. 3 worden bereikt.
Het beproefde VariKont L2-ontwerp zorgt voor een compacte vorm en maakt het mogelijk om de radome optimaal uit te lijnen dankzij een draaibare en kantelbare sensorkop. Een robuuste metalen beugel dient als bevestiging voor de sensorkop en voorkomt problemen als gevolg van zware omstandigheden en trillingen. De in de behuizing geïntegreerde status-LED's kunnen indien nodig worden uitgeschakeld.
De radarsensoren van Pepperl+Fuchs worden gekenmerkt door hun hoge elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en behalen in bijna elke categorie waarden die vergelijkbaar zijn met E1. In combinatie met de CANopen-interface en de typische voertuigconnectoren zijn ze daarom bij uitstek geschikt voor integratie in mobiele machines.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.