verschillende windturbines

Energieopwekking voor groene waterstof

Waterstof is niet automatisch klimaatvriendelijk. De productie van deze alternatieve energiedrager vereist het gebruik van energie. Indien deze afkomstig is van conventionele energiebronnen zoals aardgas of steenkool, is de op deze manier geproduceerde waterstof evenmin 'groen'. Om waterstof op een klimaatneutrale manier te produceren en te gebruiken, moet elektrolyse – het splitsen van water in zuur en waterstof – aan het begin van de waardeketen plaatsvinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind- of zonne-energie. Pepperl+Fuchs biedt talrijke componenten die bijvoorbeeld de energieopbrengst in wind- en zonne-energiecentrales optimaliseren en zo voor maximale efficiëntie zorgen.

Een afbeelding van een windturbine

Windenergie

Of het nu op het land of op volle zee is: om een hoge energieopbrengst te behalen in windturbines, moeten zowel de rotorbladen als de gondel van een windturbine optimaal op de wind worden afgestemd. Om dit mogelijk te maken, worden verschillende sensoren van Pepperl+Fuchs gebruikt. Absolute draaiimpulsgevers op de windturbine meten de positie en rotatie van de gondel en de positie en hoek van de rotorbladen. Incrementale draaiimpulsgevers meten daarentegen het toerental van de generator. Om schade aan de structuur van een windturbine te voorkomen, registreren trillings- en versnellingssensoren ook de trillingen van de gondel en de hele toren. Bliksembeveiligingsmodules van Pepperl+Fuchs voorkomen bovendien dat de besturingstechnologie en signaaloverdracht door blikseminslag worden beschadigd.

Een afbeelding van een geconcentreerde zonne-energiecentrale.

Zonne-energie

Hoe meer zonnestraling, hoe meer energie een geconcentreerde zonne-energiecentrale (CSP) opwekt. Aangezien de zon gedurende de dag beweegt, worden de zonnecollectoren in CSP-centrales voortdurend aangepast aan de positie van de zon om de energieopbrengst te optimaliseren. Om dit mogelijk te maken, moet de oriëntatie van de collectoren altijd nauwkeurig worden geregistreerd. Hier komen inclinatie sensoren en encoders van Pepperl+Fuchs om de hoek kijken. De uiterst nauwkeurige F199-inclinatie sensor detecteert bijvoorbeeld de horizontale uitlijning van Fresnel-collectoren en maakt een optimale positionering ten opzichte van de absorber mogelijk. In torencentrales speelt daarentegen niet alleen de horizontale, maar ook de verticale uitlijning van de heliostaten een belangrijke rol bij het optimaliseren van de energieopbrengst. Hier worden encoders en inclinatie sensoren van Pepperl+Fuchs gebruikt om de uitlijning in beide assen nauwkeurig te detecteren en een optimale positionering van de collectoren mogelijk te maken.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.