Voordelen van purge- en overdruksystemen

  • Purge- en overdruksystemen maken het mogelijk om standaard behuizingen voor algemeen gebruik in gevaarlijke omgevingen te gebruiken.

  • Reinigings- en drukcomponenten zijn eenvoudig te gebruiken en te implementeren: ze kunnen op de behuizing worden gemonteerd en vervolgens worden gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

  • Spoelen en onder druk zetten is een wereldwijd erkende methode voor de bescherming van gevaarlijke zones.

  • Apparatuur binnen de onder druk staande behuizing blijft schoon en geïsoleerd van de buitenlucht dankzij de positieve druk binnen de behuizing.

  • Purge- en overdruksystemen kunnen zo worden geconfigureerd dat er voortdurend beschermgas door de behuizing stroomt om de apparatuur koel te houden. Als de temperatuur begint te stijgen, wordt de toevoer van beschermgas verhoogd. Zodra de temperatuur van de apparatuur weer normaal is, wordt de toevoer weer verlaagd. Het systeem kan een alarm geven en/of de apparatuur uitschakelen als de temperatuur te hoog wordt. De apparatuur gaat langer mee als de binnenkant van de beschermende behuizing schoon en koel wordt gehouden.

  • In tegenstelling tot explosieveilige of vlambestendige behuizingen kan de atmosfeer binnen de beschermende behuizing niet ontbranden en de apparatuur in de behuizing beschadigen. Explosieveilige behuizingen kunnen kostbaar en zwaar zijn, met lange levertijden. Het spoelen van een standaardbehuizing vermindert de kosten, het gewicht en de levertijden.

  • Inert gas, zoals stikstof, maakt het mogelijk om apparatuur in een gasanalysatorbehuizing te gebruiken zonder risico op brand.

  • Het is eenvoudiger om wereldwijde certificering te verkrijgen voor een beschermende behuizing, omdat componenten voor spoelen en drukregeling universeel gecertificeerd kunnen worden.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.