twee medewerkers in de FAT-afdeling van het Solution Engineering Center
Oplossingsgericht. Samen.

Wereldwijde geëngineerde oplossingen voor gevaarlijke omgevingen

Advies, engineering, productie en definitieve certificering Uit één bron

Veiligheid is onze topprioriteit. Daarom bieden wij een compleet portfolio van producten voor explosiegevaarlijke omgevingen, gebaseerd op tientallen jaren ervaring in explosiebeveiliging. Naast onze standaardcomponenten ondersteunen wij u met oplossingen op maat, afgestemd op uw individuele behoeften. In nauwe samenwerking met u plannen, ontwikkelen en ontwerpen onze ervaren experts in onze speciale Solution Engineering Centers (SEC's) klantspecifieke oplossingen. U ontvangt kant-en-klare, complete oplossingen uit één hand – in verschillende soorten explosiebeveiliging, inclusief certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen. De basis van elke oplossing is een diepgaand begrip van uw individuele behoeften en intensief advies gedurende het hele proces.

Heeft u ook behoefte aan een geëngineerde oplossing voor gevaarlijke omgevingen die is afgestemd op uw behoeften? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder!

  • Vlotte en efficiënte projectdoorstroming

    Pepperl+Fuchs beschikt over tientallen jaren ervaring op het gebied van geëngineerde oplossingen voor explosiegevaarlijke omgevingen en heeft al duizenden oplossingen geleverd.

  • Inzicht in en realisatie van klantbehoeften

    Intensief advies van Pepperl+Fuchs en gezamenlijke ontwikkeling met de klant gedurende het gehele proces.

  • Geschikt voor elke toepassing

    Ex-gecertificeerde totaaloplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de klant en direct vanuit de Solution Engineering Centers (SEC's) kunnen worden uitgevoerd.

  • Gemoedsrust

    Ons ervaren oplossingen-team begeleidt uw oplossing door het aanvraagproces en zorgt ervoor dat de financiën en tijdschema's van het project op schema blijven.

  • Bescherming van investeringen

    Duurzame oplossingen voor procesautomatisering voor zowel bestaande als nieuwe infrastructuren.

Pepperl+Fuchs Solution Engineering Center in Bühl, Duitsland

Oplossingsengineeringcentra (SEC)Rond de wereld

Gedurende het gehele proces van een geëngineerde oplossing werken wij altijd nauw met u samen. Daarom heeft Pepperl+Fuchs wereldwijd Solution Engineering Centers opgezet. De SEC's zijn gespecialiseerd in geëngineerde oplossingen voor procesautomatisering die aan uw individuele eisen voldoen. Waar u ook bent, onze experts regelen alles voor u: van advies tot het opstellen van het voorstel en de eerste oplossing, van engineering en ontwerp tot productie en assemblage, tot de uiteindelijke oplossing, inclusief certificering.

Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie over onze SEC, raden wij u aan het gedetailleerde achtergrondrapport in ons digitale magazine te raadplegen.

Drie personen die een geëngineerde oplossing bespreken in het Solution Engineering Center

Advies

Zodra wij een aanvraag voor een geëngineerde oplossing ontvangen, is onze eerste stap een gedetailleerde analyse van de specifieke toepassing en individuele vereisten, om een grondig begrip van uw behoeften te verkrijgen. Dit omvat uitgebreid overleg en nauwe samenwerking met u. Op basis daarvan ontwikkelen onze experts een eerste oplossingsvoorstel, evenals een tijdschema en een begrotingsplan.

verschillende voltooide geëngineerde oplossingen in het Solution Engineering Center

Portfolio

Als expert op het gebied van explosiebeveiliging beschikken wij over een breed scala aan producten en technologieën voor explosiegevaarlijke omgevingen, die de basis vormen voor onze geëngineerde oplossingen. Afhankelijk van de toepassing en uw individuele vereisten selecteren wij de meest geschikte combinatie van producten om uw taak optimaal uit te voeren.

een verkoper en een ingenieur die de technische documenten van een geëngineerde oplossing bespreken

Techniek en planning

In de Solution Engineering Centers over de hele wereld zorgen onze ervaren ingenieurs voor de gedetailleerde engineering van uw oplossing. Zij ontwerpen een model van uw oplossing en stellen documentatie voor goedkeuring door de klant op. Zodra u uw goedkeuring heeft gegeven, wordt het benodigde materiaal aangeschaft en is de oplossing klaar voor productie.

een medewerker die meerdere modules in een behuizing monteert

Productie en assemblage

De oplossingen voor explosiebeveiliging worden volledig geassembleerd in de eigen productiefaciliteiten van SEC over de hele wereld. Assemblagedelen worden vervaardigd en grondstoffen en ingekochte onderdelen worden besteld. Zodra alles beschikbaar is, assembleren onze experts de voltooide oplossing stap voor stap. Of het nu gaat om een speciale productielijn voor geconfigureerde oplossingen of om de productieruimte voor geëngineerde oplossingen, wij vinden de snelste manier om ze te implementeren.

een persoon die de functionaliteiten en kwaliteit van een geëngineerde oplossing controleert

Kwaliteitsborging

Elke SEC beschikt over een interne kwaliteitsborging. Hier wordt de voltooide oplossing nogmaals grondig getest voordat deze wordt vrijgegeven voor uw acceptatie. Indien gewenst zijn individuele testprocedures en het gebruik van specifieke testsoftware volgens uw eisen mogelijk.

Twee personen voor een voltooide geëngineerde oplossing tijdens de fabrieksacceptatietest (FAT).

Fabrieksacceptatietest (FAT)

Zodra een voltooide oplossing onze kwaliteitscontrole heeft doorstaan, is deze gereed voor de fabrieksacceptatietest (FAT). Onze SEC's beschikken over FAT-ruimtes op locatie waar uw persoonlijke contactpersoon de oplossing samen met u doorneemt.

twee personen die de certificering van een geëngineerde oplossing waarborgen

Certificeringen

Dankzij tientallen jaren ervaring op het gebied van elektrische explosiebeveiliging zijn wij bekend met alle relevante normen en standaarden (bijv. ATEX, IECEx, UL) en andere land- of branchespecifieke certificeringen. Onze normen-experts zijn van begin tot eind betrokken bij het proces van een geëngineerde oplossing, zodat deze kan worden geleverd met de bijbehorende conformiteitsverklaring en de vereiste certificering.

een persoon die een voltooide geëngineerde oplossing in een houten kist verpakt

Verpakking en verzending

Of het nu verpakt is in een houten kist of in plastic, wij bereiden uw op maat gemaakte oplossing voor verzending precies zoals u dat wenst. Vanuit onze zes SEC's over de hele wereld worden de afgewerkte oplossingen naar u verzonden.

Breed portfolio

Aangepaste terminalboxes
  • Uitgebreid assortiment voor de veilige geleiding, aansluiting en distributie van elektrische energie in gevaarlijke omgevingen en veeleisende omstandigheden.
  • Kleine aansluitkasten of complexe, vrij configureerbare terminalboxes
  • Uitgebreide selectie behuizingen vervaardigd uit zeer duurzame materialen
  • Gestandaardiseerde varianten uit voorraad leverbaar
  • Op korte termijn beschikbare geconfigureerde oplossingen
  • Uitgebreid assortiment accessoires
Controleoplossingen
  • Op maat gemaakte besturingsoplossingen voor elektrische explosiebeveiliging: van compacte verwerkingseenheden tot control stations en complexe besturings- en distributiepaneelsystemen.
  • Er zijn diverse behuizingsafmetingen en gebruikselementen beschikbaar.
  • Integratie van elektrische componenten en gebruikselementen volgens specificatie.
  • Selectie van kijkvensters voor bewakingsinstrumenten
Oplossingen voor reiniging en drukregeling
  • Complete drukbehuizingsoplossingen bestaande uit verwerkingseenheden en vooraf gedefinieerde en gecertificeerde behuizingen.
  • Gebruik van conventionele elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Diverse systemen en soorten bescherming voor elke behoefte
  • Volledig automatische bewaking van de druk- en temperatuurontwikkeling in de behuizing.
  • Menu-gestuurde gebruikersinterfaces bieden maximaal gebruiksgemak.
Interfacekastoplossingen
  • Complexe interfaceoplossingen uit één hand: intrinsiek veilige barrières, signaalconditioners, overspanningsbeveiliging en voedingen.
  • Schakelkasten die zijn geoptimaliseerd voor specifieke besturingsoplossingen
  • Tot in het kleinste detail op maat gemaakt
  • Modules voor montage op DIN-rails, stroomrails of aansluitklemmenplaten
Drie soorten remote I/O-oplossingen met diverse modules en componenten geïnstalleerd.
  • Voor een zeer efficiënte aansluiting van diverse apparaten en signalen met 4…20 mA, temperatuurmeetconversie, klepregeling en diverse andere functies.
  • Voorgemonteerde GRP- of roestvrijstalen field junction boxes met montageborden en redundantieopties.
  • Verminderde bedradingsinspanning dankzij businterface met het regelsysteem
  • Effectieve digitalisering met HART-communicatie in retrofitprojecten en uitbreidingen van bestaande systemen
een verscheidenheid aan HMI-oplossingen, waaronder een mobiele monitor en een duplexmonitoroplossing
  • HMI-oplossingen met flexibele montageopties: voetstuk, paneelmontage, wand- en plafondmontage, mobiele systemen
  • Diverse communicatietechnologieën: externe monitor (thin clients), pc of directe monitor
  • Geschikt voor continu gebruik in veeleisende omgevingsomstandigheden en explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Speciale kenmerken zoals schok- en trillingsbestendigheid, geschikt voor gebruik buitenshuis in chemische fabrieken en een GMP-conform ontwerp voor life sciences en farmaceutische toepassingen.
  • Uitgebreide selectie randapparatuur: RFID-lezers, toetsenborden, 1-D/2-D code handscanners en meer.
Ethernet-APL-oplossingen
  • Ethernet-APL-oplossingen voor end-to-end digitale communicatie van het veldniveau tot hogere systemen.
  • Klaar voor installatie en vooraf bekabelde plug-and-go-oplossingen
  • Snelle overdracht van grote hoeveelheden gegevens
  • Volledig gecertificeerd in GRP- of roestvrijstalen behuizingen
  • Integreerbaar in één behuizing met remote I/O-systemen en andere I/O's voor intrinsiek veilige discrete en analoge signalen.
Oplossingen voor veldbusdistributie
  • Veldbusoplossingen voor een betrouwbare aansluiting van instrumentatie via FOUNDATION Fieldbus H1 of PROFIBUS PA
  • Voor alle gangbare methoden voor explosiebeveiliging (FISCO, Entity, High-Power Trunk) en alle explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Voorgemonteerde en voorbekabelde veldbus-aansluitkast van GRP of roestvrij staal.
  • Discrete in- en uitgangen kunnen worden geïntegreerd via een component met multiple ingangen/uitgangen.
  • Temperatuurmultiplexer voor acht signalen op één adres
Oplossingen voor wireless access point oplossingen
  • Wireless access point oplossingen voor het gebruik van industriestandaard toegangspunten (bijvoorbeeld Cisco of Aruba) in gevaarlijke omgevingen.
  • Robuuste behuizingen van GRP, roestvrij staal of aluminium
  • Optionele integratie van Ex-gecertificeerde antennes voor optimale netwerkdekking
  • Installatie van andere radiogebaseerde componenten mogelijk (RFID, UWB, BLE, LoRaWAN)

Geselecteerde keuze Voorbeelden van oplossingen

Uit duizenden geleverde oplossingen hebben wij een selectie voor u gemaakt. Klik door en laat u inspireren.

een collage die een voorbeeld toont van verschillende pagina's uit de brochure voor geëngineerde oplossingen

Brochure Geëngineerde oplossingen voor gevaarlijke omgevingenGratis download

Download de brochure en verkrijg een uitgebreid overzicht van het brede scala aan producten en technologieën voor gevaarlijke omgevingen die de basis vormen voor onze geëngineerde oplossingen.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een geëngineerde oplossing voor gevaarlijke omgevingen die is afgestemd op uw behoeften? Vul dan het contactformulier in. Onze experts helpen u graag verder.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.