Soorten radarsensoren
De term radar of RADAR (afkorting van radio detection and ranging) verwijst naar methoden voor het lokaliseren en bepalen van de bewegingstoestand van een breed scala aan objecten. Radartechnieken worden in tal van toepassingen gebruikt. Er zijn dan ook verschillende radarfuncties die op verschillende manieren gebruikmaken van de eigenschappen van elektromagnetische golven.

1. Pulsradar
De pulsradar zendt korte pulsen uit en bepaalt de afstand tot het object aan de hand van de signaalvertraging. Net als bij een dopplerradar kan ook de snelheid worden bepaald door het verschil in frequentie te meten. Pulsradarapparaten zijn geschikt voor metingen over lange afstanden vanwege hun hoge zendvermogen, maar zijn niet geschikt voor metingen over korte afstanden met een hogere resolutie. Vanwege deze aanzienlijke beperking van pulsradars voor automatiseringstaken, richten de uitgebreide uitleg op deze website zich uitsluitend op continu-golf- en frequentiegemoduleerde continu-golfradars.

2. Continuegolfradar (CW-radar)
Een ongemoduleerde continu-golfradar (ook bekend als CW- of Dopplerradar) zendt continu een vaste frequentie uit. Door de Dopplerfrequentie te observeren, worden bewegende objecten binnen het detectiebereik van de sensor gedetecteerd en wordt hun orthogonale snelheid bepaald. Het is echter niet mogelijk, of alleen mogelijk met veel moeite en grote onnauwkeurigheden, om de afstand of positie van het bewegende object te berekenen.

3. Frequentiegemoduleerde continue golfradar (FMCW-radar)
De term frequentiegemoduleerde continue golfradar (of FMCW) verwijst naar een radar die (in tegenstelling tot een CW-radar) zijn signaal tijdens de uitzending continu frequentiegemoduleert. Deze modulatie van de uitgezonden frequentie creëert een tijdelijk referentiepunt, waardoor het technisch mogelijk wordt om de vluchttijd te meten. Bovendien maakt deze tijdconstante het mogelijk om niet alleen bewegende, maar ook statische objecten te detecteren.

Diepgaande analyse van continue golfradar (CW)
De elektromagnetische golven die worden gegenereerd en uitgezonden door een continuegolfradar of hun golffronten raken een object in beweging. Dit resulteert in een frequentieverschuiving die het gereflecteerde signaal comprimeert of uitbreidt, afhankelijk van de bewegingsrichting van het gedetecteerde object. Dit frequentieverschuivende reflectiesignaal wordt gemengd met het oorspronkelijk uitgezonden signaal in de sensor en geëvalueerd. Dit frequentieverschil in het signaal kan worden gebruikt om beweging en snelheid te bepalen. Of de sensor ten opzichte van het object beweegt of het object ten opzichte van de sensor, is niet relevant, hoewel de hoek van de beweging in aanmerking moet worden genomen om de absolute snelheid van het object te detecteren.

Beoogd doel
Dit principe is de meest effectieve oplossing voor het detecteren van bewegende objecten. Bewegingsdetectoren voor zonebewaking voor deuren en poorten zijn een klassiek toepassingsgebied. Pepperl+Fuchs-dochteronderneming Sensotek GmbH is een competente partner met een zeer gespecialiseerd portfolio op het gebied van "toegangsautomatisering".
Diepgaande analyse van frequentiegemoduleerde continue golfradar (FMCW)
Een frequentiegemoduleerde continu-golfradar werkt volgens hetzelfde basisprincipe. De radarsensor zendt een signaal uit via een zendantenne. Een klein deel van dit signaal wordt door het object gereflecteerd en straalt terug naar de sensor, waar het wordt opgevangen door een ontvangstantenne. In tegenstelling tot ongemoduleerde CW-radar zendt frequentiegemoduleerde continu-golfradar echter een frequentiegemoduleerd signaal uit. Hierbij worden vaak de volgende typische modulatietypes gebruikt:

Pepperl+Fuchs maakt gebruik van driehoekige modulatie voor zijn industriële radarsensoren voor afstand- en snelheidsmeting. Het uitgezonden signaal neemt lineair toe in het toegestane frequentiebereik van de minimum- tot de maximumfrequentie (opwaartse helling) en neemt weer lineair af na het bereiken van de maximumfrequentie (neerwaartse helling). Dit bereik, waarbinnen het uitgezonden signaal continu tussen de minimum- en maximumfrequentie 'zweeft', wordt de frequentiebandbreedte (B) genoemd. In het geval van radarsensoren van Pepperl+Fuchs komt deze effectieve bandbreedte overeen met 1 GHz, namelijk het bereik van 122 tot 123 GHz in de ISM-band.

Wanneer de door de radarsensor uitgezonden radarstralen een object raken, worden ze geheel of gedeeltelijk gereflecteerd. Het ontvangen signaal heeft een andere frequentie, waardoor de exacte afstand tot het object kan worden bepaald aan de hand van de frequentieverschuiving van beide signalen tijdens een multiplicatief mengproces in de sensor. De afstand (R) tot het doelobject kan worden berekend aan de hand van de bepaalde frequentieverschuiving in een stijgende of dalende helling (Δf), de hellingsduur (T), de gebruikte frequentiebandbreedte (B) en de lichtsnelheid (c) waarmee de radarstraal door de ruimte reist.
Het Doppler-effect dat wordt veroorzaakt door de snelheid van het object verschuift ook de ontvangen frequentie (fD parallel aan de y-as, zoals weergegeven in de bovenstaande CW-radargrafiek. In tegenstelling tot de zaagtand- en blokgolfmodulatiemethoden kan dit ook worden gebruikt om de snelheid te meten.

Beoogd doel
De door Pepperl+Fuchs ontwikkelde FMCW-radarsensor MWC25M-L2M* is geoptimaliseerd voor afstand- en snelheidsmetingen bij detectiebereiken tot 25 meter en meer in industriële omgevingen. Dankzij het brede scala aan functies en het robuuste ontwerp van de sensor kan deze worden gebruikt voor een overeenkomstig breed scala aan toepassingen, zoals automatisering, omgevingsbewaking en het voorkomen van botsingen voor AGV's, vorkheftrucks, mobiele kranen, wegenbouw of landbouwmachines. Ze bieden echter ook een ideale oplossing voor contactloze niveaudetectie van vloeistoffen en bulkgoederen in tanks en silo's.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.