Waterstoftransport
Het transport van waterstof is technisch veeleisend. Niet alleen omdat waterstof boven een bepaalde mengverhouding explosief reageert met zuurstof, maar ook omdat het voor transport moet worden gecomprimeerd. Gasdrukregel- en meetapparatuur (GDRMA) regelt en meet de druk van de waterstof voor verder transport, zodat er geen negatieve of positieve druk ontstaat.

Vervoer over land
Vanwege het explosiegevaar zijn diverse producten van Pepperl+Fuchs die zijn ontworpen voor explosiegevaarlijke omgevingen geschikt voor deze systemen. Zo kan het purge- en overdruksysteem uit de6000 series waterstofanalyseapparatuur betrouwbaar beschermen tegen explosieve atmosferen. Diverse interface modules van Pepperl+Fuchs vormen een ideale oplossing voor veilige signaaloverdracht en bescherming tegen overspanning in de schakelkast van de GDRMA. Een terminalbox uit de SR-serie zorgt voor een intrinsiek veilige distributie van de signalen. Om overspanning direct bij het veldtoestel te voorkomen, worden ook overspanningsbeveiligingsmodules van Pepperl+Fuchs gebruikt. Daarnaast geven inductieve sensoren positieterugkoppeling bij de kleppen van de gasdrukregel- en meetapparatuur.

Vervoer over zee
Indien waterstof wordt vervoerd in een gastanker, dient ook explosiebeveiliging te worden gewaarborgd. Het productassortiment van Pepperl+Fuchs voor explosiegevaarlijke omgevingen biedt een reeks oplossingen voor het vervoer van waterstof over zee. Het FB-remote I/O-systeem, geïnstalleerd in een behuizing uit de SR-serie, is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het aansluiten van de veldsignalen op het schip. Voor een betrouwbare besturing van de kraan op de gastanker is een Ex de-oplossing met flens beschikbaar, waarbij een behuizing van het type "brandwerende behuizing" (Ex d) wordt gecombineerd met de voordelen van het type "verhoogde veiligheid" (Ex e). Dit betekent dat componenten die niet geschikt zijn voor de gas-Ex omgeving ook veilig kunnen worden gebruikt op de gastanker voor de besturing van de kraan, terwijl gecertificeerde gebruikselementen gemakkelijk toegankelijk zijn in de Ex e-behuizing.

Transport in de vorm van ammoniak
Vanwege de lage energiedichtheid is zeetransport niet de ideale oplossing voor pure waterstof. Daarom wordt het meestal vervoerd in de vorm van een derivaat, dat wil zeggen in combinatie met een andere stof. Ammoniak blijkt hier om verschillende redenen een geschikt derivaat te zijn: ten eerste is de energiedichtheid van ammoniak veel groter dan die van waterstof, en ten tweede wordt er al jaarlijks enkele miljoenen tonnen per schip vervoerd. Na het transport wordt de ammoniak in een kraakproces gesplitst in water en stikstof.
Aangezien ammoniak een explosieve stof is, zijn passende maatregelen vereist om mensen en het milieu te beschermen. Pepperl+Fuchs draagt niet alleen bij aan explosiebeveiliging op gastankers, maar ook op ammoniakterminals met diverse producten en oplossingen. De modules van het beproefde K-systeem met stroomrail ondersteunen het veilig lossen van het transportschip. In het tankpark zorgt de Ethernet-APL field switch voor een snelle en tegelijkertijd veilige gegevensoverdracht. Tijdens het kraken, d.w.z. het splitsen van ammoniak in waterstof en stikstof, dragen de modules van het H-systeem bij aan de veilige werking van de kraakinstallaties.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.