Overspanningsbeveiliging

overtollige_stroombeveiliging_collectie

In procesinstallaties zoals raffinaderijen met blootgestelde bouwonderdelen of uitgebreide waterbeheersystemen kunnen piekbelastingen rampzalige gevolgen hebben: van schade aan of vernieling van dure onderdelen en machines tot uitval van complete automatiseringssystemen, nog afgezien van de risico's voor het personeel.

Naast deze gevaren voor mens en milieu zijn overspanningen nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van schade in de elektrotechniek. Ze ontstaan voornamelijk door blikseminslag of schakelhandelingen, maar ook door oorzaken als elektrostatische ontlading of aardlekken.

De overspanningsbeveiligingsmodules van Pepperl+Fuchs leiden overspanningen en stromen op betrouwbare wijze naar de aarde af en beschermen mensen en machines tegen mogelijke negatieve gevolgen. Ons productassortiment biedt krachtige oplossingen voor overspanningsbeveiliging voor diverse toepassingen. Wij bieden apparaten voor signaallijnbeveiliging, voedingslijnbeveiliging en veldbus.

Portfolio

Overspanningsbeveiliging voor voedingskabels

Apparaten voor signaallijnbeveiliging

Apparaten voor signaallijnbeveiliging beschermen meet- en regelsignalen in de interfacetechnologie op betrouwbare wijze tegen overspanningen, zowel op veldniveau als op I/O-niveau van regelsystemen.

Pepperl+Fuchs levert beschermingsmodules voor DIN rail montage, schroefmodules voor veldtoestellen en insteekmodules.

Overview of the Ethernet-APL product family

Devices for Ethernet-APL Protection

Since Ethernet-APL uses the same Ethernet 2-wire cable for both data communication and power supply, reliable surge protection is crucial for safe network operation. The FieldConnex® protection modules for Ethernet APL spur ports are available for control cabinet installation on a DIN mounting rail as well as threaded modules for field installation. They are intrinsically safe in accordance with 2-WISE and FISCO and are designed for use in explosion-hazardous areas.

Lightning Protection Zones

overview of the different lightning protection zones

For effective protection, the interaction of protective measures throughout the entire facility is crucial.

Pepperl+Fuchs’ surge protection systems therefore feature a holistic design and are based on the lightning protection zones (LPZ) defined in IEC 62305-4:2010. These provide a structured framework for selecting and positioning appropriate protective measures within a facility.

Neem contact met ons op voor tabletoplossingen op maat

Bent u op zoek naar een tabletoplossing op maat die perfect aansluit bij uw behoeften? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in en laat een bericht achter.

Taal
  • Engels
  • Duits
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure Surge ProtectionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenLinecard - Surge ProtectionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
353 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.