Selecteer uw land
Overige certificaten
Naast ISO-certificaten, die aantonen dat ons managementsysteem is gecertificeerd volgens een best practice-norm en aan de vereisten voldoet, heeft Pepperl+Fuchs nog andere certificaten ontvangen die op deze pagina te vinden zijn.
| Cyberveilig productontwikkelingsproces | |
|---|---|
| TÜV SÜD bevestigt dat Pepperl+Fuchs de vereiste cybersecuritymaatregelen heeft geïmplementeerd om een geavanceerd ontwikkelingsproces voor cyberveilige producten te waarborgen in overeenstemming met IEC 62443-4-1. IEC 62443-4-1:2018 | ![]() |
| Functioneel veiligheidsbeheersysteem | |
|---|---|
| Het onafhankelijke producttest- en beoordelingsbureau exida heeft gecertificeerd dat het Functional Safety Management (FSM)-systeem van Pepperl+Fuchs voldoet aan alle relevante vereisten van IEC 61508:2010 voor de ontwikkeling van producten met een SIL-verklaring. IEC 61508:2010 | ![]() |
| ISO 27001 Informatiebeveiligingsbeheersysteem |
|---|
| Pepperl+Fuchs SE, Duitsland DIN EN ISO/IEC 27001:2017 |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.