Selecteer uw land
Woordenlijst van radarsensoren

Gebruik onze woordenlijst om een overzicht te krijgen van enkele belangrijke termen uit de radartechnologie en radarsensortechnologie en hun definities.
| Term | Beschrijving |
|---|---|
| Absorptie | Gedeeltelijke of zelfs volledige absorptie van de elektromagnetische energie van een radarsignaal door een medium. Absorptie-effecten in de vorm van demping door bijvoorbeeld regen of mist zijn vooral relevant voor radarsystemen met een groot bereik die in het zeer hoge frequentiebereik werken. Als een radarsensor van Pepperl+Fuchs in industriële toepassingen wordt gebruikt om door een medium heen te 'kijken' om het daadwerkelijke meetdoel te detecteren, moet rekening worden gehouden met eventuele absorptie-effecten die worden veroorzaakt door het tussenliggende medium. Deze leiden echter normaal gesproken niet tot een significante functionele beperking van de sensor. |
| Stralingspatroon van de antenne | Grafische weergaven van de richtingskarakteristieken van een (radar)antenne, meestal gevisualiseerd als een horizontaal, verticaal of computerondersteund 3-D-antennepatroon. Een horizontaal antennepatroon wordt aanbevolen voor het eenvoudig registreren van de richtingsgevoeligheid van een radarantenne, omdat het snel de relatie tussen de hoofd-, achter- en zijstralen laat zien. |
| Hoekreflector | Hoekreflectoren of radarreflectoren zijn een effectief middel om het effectieve reflecterende oppervlak van een object met een lage of onstabiele reflectiviteit aanzienlijk te vergroten. Hoekreflectoren in de vorm van een drievoudige spiegel bestaan uit drie elektrisch geleidende oppervlakken die onder een hoek van 90° ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. De elektromagnetische golven die in de hoekreflector aankomen, worden door de hier ontstane meervoudige reflecties in hun oorspronkelijke richting teruggekaatst. |
| CW-radar | Afkorting voor "continuous wave radar" of ongemoduleerde continue golfradar. In tegenstelling tot pulsradar blijft de zender tijdens het meetproces continu werken en zendt hij elektromagnetische golven uit met een constante frequentie en amplitude. Afstandsmeting is echter niet mogelijk vanwege het ontbreken van een tijdreferentie voor het uitgezonden signaal. |
| Dopplereffect | Een fenomeen dat is vernoemd naar de Oostenrijkse natuurkundige Christian Doppler. Het beschrijft de tijdelijke compressie of uitrekking van een signaal die optreedt wanneer de afstand tussen de zender en de ontvanger verandert tijdens de duur van het signaal. Op basis van deze verandering in voortplantingstijd kunnen radarsensoren radiale snelheden meten en detecteren of een object naar de sensor toe of ervan weg beweegt. |
| Elektromagnetische golf | De term elektromagnetische golf of Hertz-golf omvat de verschillende soorten golflengtebereiken binnen het elektromagnetische spectrum. Dit omvat radiogolven en microgolven, infraroodstraling, zichtbaar licht, UV-licht, röntgenstraling en gammastraling. Radarsensoren van Pepperl+Fuchs werken in het frequentiebereik van 122,25 ... 123 GHz en maken daarom gebruik van zogenaamde radarmicrogolven. Aangezien elektromagnetische golven geen dragermedium nodig hebben om zich voort te planten, zijn radarsensoren bijzonder betrouwbaar en daardoor minder afhankelijk van invloeden (zoals wind, druk, temperatuur) die een dergelijk medium zouden kunnen beïnvloeden. |
| FMCW-radar | Afkorting voor "frequentiegemoduleerde continue golfradar". In tegenstelling tot pulsradar en CW-radar blijft het zendelement tijdens het meetproces continu werken en voert het ook een frequentieramp uit, meestal in de vorm van zaagtandmodulatie of driehoekige modulatie. De resulterende frequentieverschuiving maakt het, in combinatie met andere variabelen, mogelijk om de afstand tot het gedetecteerde object te berekenen. |
| I&Q-methode | Met de zogenaamde I&Q-methode of "In-Phase & Quadrature-methode" kan een radarsensor detecteren of een object naar de sensor toe of ervan weg beweegt. Hiervoor wordt naast het eigenlijke signaal (in-fase) een tweede signaal uitgezonden dat 90° (kwadratuur) is verschoven. De bewegingsrichting van het gedetecteerde object kan worden bepaald door te evalueren welk van de twee signalen voorloopt en welk achterloopt bij de ontvanger. |
| ISM-band | De ISM-banden (industriële, wetenschappelijke en medische band) zijn frequentiebereiken die zonder vergunning en meestal zonder toestemming kunnen worden gebruikt door radiofrequentieapparatuur in de industrie, wetenschap, geneeskunde en huishoudelijke en soortgelijke toepassingen. Industriële radarsensoren werken over het algemeen ook in de ISM-band en zijn daarom eenvoudig te gebruiken in een breed scala aan toepassingen. |
| Patch-antenne | Antennetype dat vaak wordt gebruikt in radarsensoren. Patchantennes worden gekenmerkt door hun compacte ontwerp en het feit dat ze rechtstreeks op een printplaat kunnen worden aangebracht. Ze zijn ook bijzonder geschikt voor gebruik in het microgolfbereik, waar de golflengten zo kort zijn dat de patches overeenkomstig klein kunnen worden gehouden. Om de antenneversterking en richtingsgevoeligheid te vergroten, worden meerdere patches via striplijnen met elkaar verbonden en gecombineerd tot een array. |
| Doorlaatbaarheid | Magnetische permeabiliteit of magnetische geleidbaarheid verwijst naar de permeabiliteit van een materiaal voor magnetische velden. Het is het resultaat van de verhouding tussen de magnetische fluxdichtheid en de magnetische veldsterkte. In vergelijking met de permittiviteit heeft de relatieve permeabiliteit van een object doorgaans geen grote invloed op het gereflecteerde radarsignaal. |
| Permittiviteit | De permittiviteit beschrijft de permeabiliteit van een materiaal voor elektrische velden. Deze wordt gespecificeerd als het product van de permittiviteit van het vacuüm en het stofafhankelijke permittiviteitsgetal van het betreffende materiaal. Indien een radarsensor door bepaalde materialen heen moet 'kijken' om bijvoorbeeld het daadwerkelijke doelwit te detecteren, is een zo laag mogelijke relatieve permittiviteit of een laag transmissieverlies voordelig. |
| Pulsradar | In tegenstelling tot continu-golfradars, die continu elektromagnetische golven uitzenden, zenden pulsradars afzonderlijke, korte maar krachtige pulsen uit. Pulsradars zijn geschikt voor lange detectieafstanden en hebben een navenant hoog stroomverbruik. Dit type radar wordt voornamelijk gebruikt in de militaire sector, bij de luchtverkeersleiding of als neerslagradar. Dit detectieprincipe is minder geschikt voor toepassingen in de industriële automatisering, zoals op automatisch geleide transportsystemen of mobiele machines, omdat de elektronische componenten die nodig zijn om de krachtige pulsen te genereren te veel ruimte in beslag zouden nemen en de resolutie relatief laag is. |
| Radar | Radar is een afkorting van 'radio detection and ranging' en verwijst naar een reeks methoden en apparaten voor detectie en lokalisatie op basis van elektromagnetische golven in het radiofrequentiebereik. In principe zendt een radarapparaat een gebundelde elektromagnetische golf uit als primair signaal. Echo's die worden weerkaatst door objecten binnen het detectiebereik van de radar worden ontvangen en geëvalueerd als secundair signaal. |
| Radardoorsnede (RCS) | De radardoorsnede, of RCS (afkorting van radar cross-section), is een objectspecifieke grootheid die aangeeft in hoeverre een radiogolf door een object wordt teruggekaatst in de richting van de zender. De vorm van het object, de aard van het materiaal, de golflengte en de invals- en reflectiehoek van de straling zijn hierbij allemaal van invloed. De radardoorsnede van een object wordt uitgedrukt in vierkante meters. |
| Radarvergelijking | De radargleichung, of basisradargleichung, is een fysische berekeningsmethode die de door een radarapparaat of radarsensor uitgezonden energie relateert aan de teruggekaatste energie. De radargleichung kan worden gebruikt om het maximale bereik te voorspellen waarop een doelobject door de betreffende radar kan worden gedetecteerd, mits bepaalde relevante variabelen bekend zijn. De radargleichung biedt daarom een effectieve methode om de prestaties van radarapparaten of radarsensoren te beoordelen. |
| Radarreflectie | De elektromagnetische golven die worden gereflecteerd door een obstakel in het detectiebereik van het radarapparaat of de radarsensor. Deze reflectie vormt de basis voor alle gemeten variabelen of bevindingen die met behulp van radartechnologie kunnen worden verkregen (bijv. afstand, snelheid, bewegingsrichting, reflectieamplitude, objectcontouren). |
| Radome | Radome is een kunstwoord voor 'radarkoepel', een koepelconstructie die een radarantenne beschermt tegen invloeden van buitenaf. Afhankelijk van de grootte van de antenneconstructie die ze beschermen, kunnen radomes indrukwekkend groot zijn: de grootste radome ter wereld (TIRA-ruimteobservatieradar) heeft bijvoorbeeld een diameter van 47,5 meter. De basisvereiste voor radomes is dat ze de door de antenneconstructie uitgezonden of ontvangen elektromagnetische straling zo min mogelijk moeten reflecteren, absorberen, breken of verstrooien en zo min mogelijk transmissieverlies moeten veroorzaken. Dit is met name relevant omdat de aard van de radome als zogenaamde "tweerichtingsdemping" invloed heeft op de elektromagnetische straling op zowel het zender- als het ontvangertraject. |
| Reflectie | In een toepassing die wordt opgelost door radarsensoren, wordt verondersteld dat een uitgezonden golf diffuus wordt verstrooid door een object, zodanig dat ten minste een bepaald deel van de golf wordt teruggekaatst naar het punt van uitzending. De sterkte van deze reflectie (amplitudesterkte) is sterk afhankelijk van de aard en het materiaal van het object. |
| Lichtsnelheid | De elektromagnetische golven die door radarapparatuur als signaal worden gebruikt, verspreiden zich in een vacuüm met een snelheid van ongeveer 300.000 km/s, de snelheid van het licht. Indien de elektromagnetische golven zich in een materiaal (bijvoorbeeld lucht) verspreiden, vermindert dit materiaal de verspreidingssnelheid, afhankelijk van zijn permittiviteit en permeabiliteit. Niettemin blijft deze snelheid veel hoger dan die van geluid (343,2 m/s in droge lucht bij 20 °C). |
| Spanningsgestuurde oscillator (VCO) | Een spanningsgestuurde oscillator (afgekort VCO) is een centraal onderdeel van een radarapparaat of radarsensor. Deze genereert de hoogfrequente trilling die nodig is voor het radarsignaal. De uitgangsfrequentie is evenredig aan de ingangsspanning. |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.