Product portfolio image for Industrial Communication and Interfaces

Industriële communicatie en interfaces

AS-Interface

AS-Interface

De actuator-sensorinterface (AS-Interface) vervangt de conventionele bedradingstechnologie op sensor-actuator niveau. AS-Interface is een wereldwijde standaard voor de kostenefficiënte overdracht van stroom en signalen via één enkele kabel. Het is een open systeem dat compatibel is met alle gangbare veldbussystemen.

IO-Link

IO-Link

IO-Link maakt naadloze communicatie en digitale gegevensoverdracht mogelijk, van het besturingsniveau tot op sensorniveau. Intelligente apparaten kunnen met IO-Link optimaal worden benut, wat de weg vrijmaakt voor Industrie 4.0 in de automatiseringstechnologie.

Ethernet-APL

Ethernet-APL

Ethernet-APL maakt de directe integratie van veldtoestellen met hogere systemen mogelijk. Als gevolg hiervan introduceert deze innovatie voor het eerst in de geschiedenis van procesautomatisering een uniforme communicatie-infrastructuur – IIoT-toepassingen kunnen eindelijk hun intrede doen in de procesindustrie.

Industrieel ethernet

Industrieel ethernet

Industrieel ethernet van Pepperl+Fuchs creëert een consistente netwerkinfrastructuur. Het maakt de storingsvrije en transparante overdracht van zowel realtime- als IT-gegevens mogelijk.

Veldbusinfrastructuur

Veldbusinfrastructuur

De FieldConnex®-veldbusinfrastructuur staat al tientallen jaren bekend en is in alle sectoren van de procesindustrie stevig verankerd als een betrouwbare, krachtige technologie voor moderne veldbusinfrastructuur.

Remote I/O-systemen

Remote I/O-systemen

Remote I/O-systemen zijn modulaire systemen voor signaalaanpassing tussen veldtoestellen in gevaarlijke omgevingen en regelsystemen in veilige omgevingen.

Signaalconditioners

Signaalconditioners

Een signaalconditioner voert een reeks functies uit op een signaal om het geschikt te maken voor verdere verwerking. Galvanische scheiding onderbreekt het galvanische pad tussen de ingangs- en uitgangssignalen om de overdracht van ongewenste signalen te voorkomen. Pepperl+Fuchs biedt twee systemen van signaalconditioners: het K-systeem en het SC-systeem.

Thin clients

Thin Clients

Pepperl+Fuchs biedt een compleet assortiment thin clients: van industriële box thin clients in de controlekamer tot toepassingen in Zone 1/21, Div. 1.

HMI-systemen

HMI-systemen

Pepperl+Fuchs biedt een breed scala aan HMI-oplossingen. Ontdek onze robuuste industriële monitoren, industriële box thin clients en box-pc's, thin client software en randapparatuur.

Displays en signaalverwerking

Displays en signaalverwerking

Sensoren die in de automatiseringsindustrie worden gebruikt, verzenden een breed scala aan digitale en analoge signalen. In veel tel- en regelprocessen moeten deze signalen duidelijk worden weergegeven, bewaakt of verwerkt. Ontdek een breed scala aan tellers, procesdisplays, signaalomvormers en schakelversterkers die allemaal zijn geoptimaliseerd voor gebruik met onze sensoren.

Overspanningsbeveiliging

Bliksembeveiligingsbarrier

Overspanningsbeveiliging van Pepperl+Fuchs biedt betrouwbare bescherming tegen overspanningsgebeurtenissen en andere schade.

HART-interfaceoplossingen

HART-interfaceoplossingen

De HART-interfaceoplossingen van Pepperl+Fuchs bestaan uit twee HART-multiplexersystemen, het K-systeem en het H-systeem, voor meerdere signaallussen en een HART loop convertor voor toepassingen met één lus.

Stroomvoorzieningen

Stroomvoorzieningen

Onze voedingen voldoen aan de meest veeleisende vereisten wanneer hoge betrouwbaarheid vereist is voor het voeden van signaalcircuits, wat bijdraagt aan het verbeteren van de systeemintegriteit. Ze ondersteunen zowel digitale veldbussen als analoge netwerken.

Multiport seriële kaarten

Multiport seriële kaarten

De RocketPort EXPRESS-serie bestaat uit seriële adapterkaarten die compatibel zijn met systemen die PCI Express-uitbreidingsslots ondersteunen. De kaarten zijn ontworpen voor standaard- en low-profile pc's en servers en worden geleverd met een low-profile en een standaardhoogte beugel.

Verbindingstechniek

Verbindingstechniek

Met het productassortiment op het gebied van verbindingstechniek biedt Pepperl+Fuchs een complete oplossing uit één hand die voldoet aan de veeleisende omgevingsomstandigheden in de industriële communicatie.

Software

Software

Softwarepakketten vereenvoudigen de configuratie, parametrisering en bediening van diverse Pepperl+Fuchs-producten.

Smart systems

Smart systems

De smart systems van Pepperl+Fuchs detecteren de bezetting van een passerende transportband vanuit een vaste positie met een 2D LiDAR-scanner.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.