IO-Link

IO-Link-portfolio

De weg vrijmaken voor digitale netwerken

IO-Link maakt naadloze communicatie en digitale gegevensoverdracht mogelijk, van het besturingsniveau tot op sensorniveau. Intelligente apparaten kunnen met IO-Link optimaal worden benut, wat de weg vrijmaakt voor Industrie 4.0 in de automatiseringstechnologie. De internationaal gestandaardiseerde interface biedt toegevoegde waarde in alle fasen, van het ontwerp van de installatie tot de installatie en het gebruik en onderhoud, door de kosten duurzaam te verlagen en de efficiëntie te verhogen.

Gestandaardiseerde apparaatbeschrijvingsbestanden (IODD's) en parametrisering via softwaretools zorgen voor een gemakkelijke configuratie en integratie van IO-Link-sensoren en -actuatoren. Intelligent en transparant parameterbeheer verhoogt de flexibiliteit binnen de toepassing en minimaliseert stilstandtijd. Parameters kunnen snel en eenvoudig worden aangepast, zelfs tijdens complexe productieveranderingen en batchwijzigingen. Dankzij de transparantie tot aan de sensor hebben gebruikers toegang tot een uitgebreid scala aan parametriseringsopties en apparaatdiagnosefuncties, waardoor ze predictief onderhoud kunnen uitvoeren.

Pepperl+Fuchs biedt u een complete IO-Link-systeemoplossing, die een breed scala aan IO-Link-sensoren en een IO-Link master omvat. Deze combinatie maakt naadloze communicatie mogelijk tussen de IO-Link-apparaten op veldniveau en hogere systemen op management- en controleniveau. Als communicatiestandaard vermindert IO-Link het aantal interfaces en daarmee ook het aantal benodigde besturingsingangen. Op de lange termijn leidt dit tot lagere plannings- en administratiekosten en meer flexibiliteit.

Bereid uw fabriek voor op de toekomst, profiteer van transparante gegevensuitwisseling tot op veldniveau en verlaag de kosten op alle niveaus op duurzame wijze. Aangezien IO-Link internationaal gestandaardiseerd is (IEC 61131-9), is uw investering op lange termijn veiliggesteld.

IO-Link-sleutelbeeld

Sensoren en systemen met IO-Link

IO-Link, de eerste internationaal gestandaardiseerde IO-technologie, maakt consistente, bidirectionele communicatie mogelijk tussen het regelsysteem en het laagste sensor-/actuatorniveau via een standaard, niet-afgeschermde drieaderige kabel – zowel voor intelligente IO-Link- als voor standaardsensoren.

Ontdek de intelligente communicatietechnologie en leer hoe u kunt profiteren van lagere bedrijfskosten en transparante gegevensuitwisseling tot op veldniveau.

IIoT-sleutelbeeld dat robots toont bij materiaalbehandeling

Deelnemen aan de IIoT-revolutieGeavanceerde technologieën en oplossingen voor Industrie 4.0-toepassingen

Het industrieel internet der dingen (IIoT) is afhankelijk van de meest uitgebreide sensorinformatie die mogelijk is op veldniveau. Als specialist en pionier op het gebied van fabrieks- en procesautomatisering biedt Pepperl+Fuchs end-to-end-oplossingen om de waardevolle informatie van uw machines en installaties naadloos over te brengen naar een breed scala aan softwaresystemen.

Benut het potentieel van gegevens over conditie, positie en beschikbaarheid, optimaliseer uw processen en bespaar middelen.

IIoT starter kit

IIoT starter kitVerbind fabrieksvloersensoren met de cloud en begin met de digitale transformatie van uw fabriek.

Met de IIoT starter kit en de gebruiksvriendelijke IO-Link masters van Pepperl+Fuchs worden eenvoudige visualisatie en analyse van sensorgegevens mogelijk. Ontdek de voordelen van IO-Link en ervaar de naadloze integratie van IO-Link-sensorgegevens in uw Industry 4.0-toepassing.

De kit bevat onder andere:

  • Een IO-Link master, drie IO-Link-sensoren, een Ethernet switch, een voeding, RFID-tags en alle benodigde bekabeling om aan de slag te gaan.
  • Een beknopte handleiding voor het aansluiten van de IO-Link master en IO-Link-apparaten
  • Softwareverbinding voor diverse platforms zoals AWS, PTC, AVEVA

Koppel uw softwaredashboard aan via OPC UA of MQTT voor een eenvoudige interpretatie van realtime gegevens en begin nu met de digitale transformatie van uw fabrieken met de nieuwe IIoT starter kit van Pepperl+Fuchs.

Taal
  • Duits
  • Engels
  • Portugees
  • Spaans
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure - Sensors and Systems with IO-LinkBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
5 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenSignal Light with IO-LinkBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
242 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Spaans
  • Portugees
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Motor Control Modules G20 SeriesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
  • Portugees
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure - IO-Link-Hubs - G11 and G16 SeriesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
653 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Portugees
  • Spaans
  • Duits
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Industrial Communication - IO-Link Master - CNC MachinesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
757 KB
Taal
Engels
Downloaden
Aanvullende literatuur
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Aanvullende literatuurWhite Paper - IO-Link System Description - Technology and ApplicationBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.