Ontwerpoverwegingen voor purge- en overdruksystemen

Purge- en overdruksystemen van Pepperl+Fuchs

Dankzij een purge- en overdruksysteem kan standaard elektrische apparatuur worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen zonder dat er afzonderlijk gecertificeerde explosieveilige componenten nodig zijn, wat aanzienlijke kostenbesparingen kan opleveren. Er moet echter rekening worden gehouden met verschillende factoren om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen.

  • De drukbron moet schoon zijn en voldoende vermogenhebben om de behuizing te ontluchten en eventuele lekkages te compenseren. Grote behuizingen hebben doorgaans grote deuren, waardoor er mogelijk vergrendelingen nodig zijn om de druk in de behuizing op peil te houden.
  • De bekabeling van en naar de behuizing moet worden beveiligd in overeenstemming met de classificatie. Voor Klasse I, Divisie 1 kan explosieveilige buis met afdichtingen vereist zijn, terwijl voor een Zone 2-gebied mogelijk extra veiligheidsbekabeling nodig is. Alle toepasselijke voorschriften moeten worden nageleefd.
  • De behuizing moet stevig genoeg zijn om de spoeldruk van het systeem te weerstaan en, na het spoelen, de druk op peil te houden voor de werking. In omgevingen met gevaarlijke gassen worden behuizingen gespoeld, waardoor de druk binnenin de behuizing toeneemt. Het kan nodig zijn om binnenin de behuizing verstevigingsrails aan te brengen om te voorkomen dat deze tijdens het spoelproces vervormt. Grotere behuizingen staan onder grotere belasting vanwege het grotere oppervlak.
  • De T-codes en de binnentemperatuur van de behuizing moeten worden vastgesteld om ontbranding van de gevaarlijke atmosfeer tijdens het gebruik te voorkomen. Indien de binnentemperatuur hoger is dan de ontbrandingstemperatuur van de gevaarlijke zone, mag de behuizing niet worden geopend zolang de temperatuur verhoogd is, zelfs niet als de behuizing spanningsloos is. Dit vereist doorgaans dat de deurvergrendeling en alle toegangsopeningen worden vergrendeld.
  • Als de behuizing van kunststof is of voorzien is van een kunststof onderdeel, zoals een venster, dan moet deze vlamvertragend zijn en voldoen aan de eisen inzake elektrostatische ontlading. Deze eisen zijn, indien van toepassing, te vinden in de geldende normen.
  • De installatie van een gecertificeerd ontluchtingssysteem op een standaard behuizing met apparatuur erin betekent niet dat het gehele systeem gecertificeerd is voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving. Het systeem moet zelf overeen certificering voorexplosiegevaarlijke omgevingenbeschikken. Het gebruik van gecertificeerde apparatuur in het systeem maakt een volledige certificering eenvoudiger en goedkoper.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.