Gebruik van waterstof in de industrie
Met name in energie-intensieve sectoren zoals de chemische, staal- en cementindustrie zal waterstof in de toekomst een belangrijke rol spelen op weg naar klimaatneutraliteit. Dit komt doordat het chemische element fossiele brandstoffen kan vervangen die voorheen in de industrie werden gebruikt en zo een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van de CO₂-uitstoot van industriële installaties. Producten en oplossingen van Pepperl+Fuchs worden op zeer uiteenlopende plaatsen in industriële installaties gebruikt die waterstof als alternatieve energiedrager toepassen.

Pijpleidingen
In grote industriële installaties wordt waterstof getransporteerd via pijpleidingen waarvan de kleppen betrouwbaar moeten worden bewaakt. Het inductieve positioneringssysteem (PMI) en de uiterst robuuste inductieve dubbelsensor F31K2 voor gevaarlijke buitengebieden van Pepperl+Fuchs detecteren en bewaken de klepstand op waterstofpijpleidingen en rapporteren deze continu.

Tankstations voor AGV's in de industrie
Automatisch geleide voertuigen (AGV's), die diverse transporttaken uitvoeren in industriële installaties, worden steeds vaker op een klimaatvriendelijke manier aangedreven door waterstof. Bij het tanken van waterstofaangedreven AGV's is het van bijzonder belang om de vereiste druk voor het tanken te kennen. Deze kan namelijk variëren, afhankelijk van het ontwerp van de tanks. Een RFID-oplossing van Pepperl+Fuchs maakt het mogelijk om de AGV's vóór het tanken uniek te identificeren en zorgt ervoor dat de vereiste druk voor het tanken van het voertuig met waterstof wordt vrijgegeven.

Industriële branders
Wanneer waterstof wordt gebruikt als alternatief voor fossiele brandstoffen bij het stoken van industriële branders, kan de HART loop convertor van Pepperl+Fuchs helpen om de verbrandingswaarde te optimaliseren. Bij het gebruik van waterstof is deze waarde afhankelijk van het watergehalte. De HART loop convertor verzamelt verschillende procesparameters uit het veld, zet deze om in analoge stroomsignalen en stelt ze beschikbaar aan het hostsysteem. Op basis van deze gegevens wordt de verbrandingswaarde berekend en wordt de dosering van waterstof nauwkeurig aangepast.
De Ethernet-APL field switch van FieldConnex verzendt alle procesparameters die in de veldtoestellen worden gegenereerd direct, in hoge resolutie en zonder afwijkingen voor verwarmingswaarde-optimalisatie, waardoor end-to-end-communicatie met alle aangesloten systemen mogelijk is. Dit omvat alle assetinformatie, van naamplaatjes en configuratieparameters tot diagnostische en alarmmeldingen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.