Werkingsprincipe van purge- en overdruksystemen

Het denkproces achter het pictogram

1. Wat is ontluchten en onder druk brengen?

Spoelen en onder druk zetten is een beveiligingsmethode waarbij een behuizing eerst wordt gespoeld met perslucht of beschermgas om gevaarlijke atmosferen te verwijderen, en vervolgens onder overdruk wordt gehouden om te voorkomen dat dergelijke atmosferen opnieuw binnendringen, waardoor standaard elektrische apparatuur in de behuizing veilig kan worden gebruikt in gas-Ex omgevingen.

2. Welke normen zijn relevant?

NFPA 496 is de norm voor klasse-/divisieclassificaties en IEC 60079-2 is de norm voor zones. Dit zijn echter alleen de normen voor spoelen en drukregeling, die slechts een onderdeel van het geheel vormen. Er moet ook rekening worden gehouden met de bedrading, de temperatuur en het materiaal van de behuizing en de apparatuur binnenin. De bedrading van en naar de behuizing maakt bijvoorbeeld geen deel uit van het spoelsysteem en moet worden beschermd. De classificatie bepaalt wat er kan worden gebruikt en welke normen moeten worden gevolgd.

3. Basisbediening voor omgevingen met gevaarlijke gassen, stof of gassen en stof

Voor omgevingen met gevaarlijke gassen

Spoelen is noodzakelijk om alle brandbare gassen uit een behuizing te verwijderen. Om veiligheid te garanderen, moet een bepaald volume beschermgas per vrij behuizingsvolume worden bereikt. NFPA 496 vereist vier volumeveranderingen en IEC60079-2 vereist vijf volumeveranderingen. Het debiet door de behuizing wordt gemeten of gecertificeerd om te garanderen dat de behuizing volledig is gespoeld.

Nadat een behuizing is gespoeld, moet de druk binnen de beschermende behuizing worden gehandhaafd. Om een behuizing onder druk te zetten, wordt een laag debiet beschermend gas toegevoerd om de druk in de behuizing boven de minimale veilige druk te houden. De waarde hiervan is afhankelijk van de normen NFPA 496 of IEC60079-2. Voor de meeste behuizingen is een constante stroom beschermgas voor drukregeling vereist vanwege lekkages via deuren, ramen, kabelgoten/wartels, enzovoort.

Voor omgevingen met gevaarlijk stof

Het gevaarlijke stof moet eerst fysiek uit de behuizing worden verwijderd. Na reiniging wordt de behuizing afgesloten en onder druk gezet. De druk wordt meestal opgebouwd met een laag debiet beschermgas, waardoor de druk in de behuizing boven de minimale veilige druk blijft, afhankelijk van de normen NFPA 496 of IEC60079-2. Voor de meeste behuizingen is een constante stroom beschermgas vereist vanwege lekkages via deuren, ramen, kabelgoten/wartels enz. Er wordt niet gespoeld omdat drukontlastingsopeningen meestal een vonkenvanger vereisen die geen stofdeeltjes kan afvoeren.

Voor gevaarlijk stof en gas

Behuizingen moeten eerst worden ontdaan van alle brandbaar stof en vervolgens worden ontdaan van alle brandbare gassen. De drukcomponent blijfthetzelfde, maar de minimale veilige druk kan variëren. Gewoonlijk vereist gevaarlijk stof een hogere veilige druk in de behuizing, afhankelijk van de norm die wordt gebruikt voor drukregeling.

Na het succesvol spoelen en/of reinigen en onder druk zetten van de behuizing kan de apparatuur veilig worden gebruikt. Als de druk daalt tot onder het veilige minimum, moeten er maatregelen worden genomen. Afhankelijk van de gebruikte norm en de classificatie kunnen deze maatregelen variëren van het onmiddellijk of na een vooraf bepaalde tijd (voor uitschakelprocedures) uitschakelen van de beschermende behuizing tot het laten afgaan van een zichtbaar of hoorbaar alarm zodat een operator maatregelen kan nemen, maar de beschermende behuizing ingeschakeld kan blijven.

Voor alle systemen is een overdrukventiel vereist om overtollige druk in de behuizing af te voeren. Overdrukventielen zijn ook vereist voor omgevingen met alleen stof, omdat een regelaar defect kan raken en er dan een te grote hoeveelheid lucht in de behuizing kan komen.

4. Wat wordt er gebruikt voor het reinigen en onder druk zetten?

Beschermgas wordt gebruikt om behuizingen te spoelen en onder druk te zetten. In de meeste fabrieksomgevingen is dit perslucht. Sommige toepassingen maken gebruik van lucht uit flessen, en sommige gebruiken een inert gas zoals stikstof. Bij het overwegen van een beschermgasvoorziening moeten verschillende parameters in aanmerking worden genomen:

  • De toevoer van beschermgas moet schoon zijn. Raadpleeg de normen en parameters van het systeem dat het beschermgas levert om te bepalen welk type lucht vereist is. Er moet altijd een regelaar en filter worden toegevoegd om de kwaliteit te waarborgen.
  • Er dient een regelaar te worden gebruikt om een constant debiet voor de drukregeling te handhaven. Het kan ook nodig zijn om het volume-uitwisseling binnen de behuizing te bepalen voor het spoelen. Niet-gereguleerde toevoer kan extreme drukveranderingen veroorzaken. Als de druk onder het minimum daalt, kunnen er systeemonderbrekingen of -uitval optreden. Overmatige druk kan ramen, afdichtingen en pakkingen binnen een behuizing vervormen of beschadigen.
  • Zorg ervoor dat de bron van het beschermgas voldoende capaciteit heeft om het maximale debiet van het systeem aan te kunnen.
  • Zorg ervoor dat de beschermende toevoerleidingen naar de beschermende behuizing voldoende groot zijn om de maximale doorstroming aan te kunnen, die zich doorgaans tijdens het spoelen voordoet.

5. Wat zijn de vereisten voor het purgeren?

Tijdens het opstarten wordt ervan uitgegaan dat er zich binnenin de behuizing voldoende brandbaar gas bevindt om een brandrisico te vormen wanneer de apparatuur in werking is.

Spoelen is de methode waarbij al het brandbare gas uit de behuizing wordt gespoeld, zodat de concentraties onder de onderste explosiegrens (LEL) van gevaarlijk gas komen. Verschillende variabelen zijn van invloedop de tijd die nodig is om een behuizing veilig te maken, waaronder de stroomsnelheid in/uit de behuizing, de grootte van de behuizing, het aantal vereiste volume-uitwisselingen, de architectuur van de binnenkant van de behuizing en de sterkte vande behuizing. Indien de beschermende behuizing meerdere compartimenten heeft, moet de beschermende gasleiding die de behuizing binnenkomt mogelijk op strategische locaties worden geplaatst om ervoor te zorgen dat alle dode hoeken worden gespoeld. De duur van de spoeltijd wordt bepaald door de gebruikte normen, maar bedraagt doorgaans:

  • NFPA 496:4 volumeveranderingen / 10 volumeveranderingen voor motoren

Voor het spoelen is doorgaans een gecontroleerde toevoer van beschermgas naar de behuizing en een drukontlastingsventiel van voldoende grootte voor de afvoer vereist. Het is aan te raden om het ventiel onderaan de behuizing te plaatsen en de toevoer van beschermgas bovenaan, indien het gevaarlijke gaszwaarder is dan lucht. Het is echter belangrijker om ervoor te zorgen dat het volledige volume van de behuizing wordt doorgespoeld. Bij het certificeren van behuizingen kan de certificeringsinstantie een test eisen om te controleren of de aangegeven tijd werkelijk voldoende is. Wees voorbereid om de certificeringsinstantie te vragen of deze test vereist is.

Grote behuizingen kunnen problematisch zijn voor het ontluchten, omdat de openingsdruk van het behuizingsventiel hoger zal zijn. De druk is gebaseerd op het oppervlak, dus een groter oppervlak betekent meer kracht:

  • Afmetingen behuizing = 3 x 5 x 1,5 ft = 22,5 cu. ft
  • Afmetingen deur behuizing = 2 x 4 ft
  • Stroomsnelheid bij behuizingsdruk = 30 scfmat 4 in wc (27,6 in wc = 1 psi)
  • Stroomsnelheid bij behuizingsdruk = 12 scfm bij 2 inch waterkolom (27,6 inch waterkolom = 1 psi)
  • Aantal volume-uitwisselingen = 4 in wc: wat neerkomt op psi = 4/27,6 = 0,1445 psi

Bij een spoelstroom van 30 scfm zal de druk in de behuizing ongeveer 4 inch waterkolom of 0,1445 psi bedragen.

  • De kracht op deze deur bedraagt 8 (vierkante voet) x 0,1445 (pond/vierkante inch) x 144 (vierkante inch/vierkante voet) = 166 pond. De spoeltijd = 4 volume-uitwisselingen x 22,5 vierkante voet / 30 scfm = 3 minuten.

Bij een spoelstroom van 12 scfm zal de druk in de behuizing ongeveer 2 inch waterkolom of 0,0725 psi bedragen.

  • De kracht op deze deur bedraagt 8 (vierkante voet) x 0,0725 (pond/vierkante inch) x 144 (vierkante inch/vierkante voet) = 83 pond. De spoeltijd = 4 volume-uitwisselingen x 22,5 vierkante voet / 12 scfm = 7,5 min.

Soms kunnen grotere behuizingen worden versterkt voor de hogere druk.

6. Wat zijn de vereisten voor drukregeling?

Behuizingen worden onder druk gezet nadat ze zijn gespoeld of ontdaan van stof. Door de behuizing onder druk te zetten, wordt voorkomen dat de gevaarlijke atmosfeer terug in de behuizing komt. Er is een constante stroombeschermgas naar de behuizing nodig om lekkages via de deur, ramen, afdichtingen van leidingen, wartels enz. tevoorkomen. Het debiet voor drukregeling is doorgaans lager dan het spoeldebiet en de openingsdruk van de ontlastklep, maar in sommige gevallen moet het hoger zijn dan de openingsdruk van de ontlastklep om de behuizing te koelen.

Zorg er bij het instellen van de druk voor een behuizing voor dat de druk hoger is dan de exacte minimale veilige druk van het systeem, maar lager dan de breekdruk van de drukontlastklep. Als de minimale veilige druk bijvoorbeeld is ingesteld op 0,25 inch waterkolom en de breekdruk van de ontluchting 1,0 inch waterkolom is, stelt u de druk in de behuizing in op 0,5 inch waterkolom. Met deze hogere druk is de kans groter dat dalingen in de toevoerdruk geen alarm veroorzaken of het systeem uitschakelen.

7. Welke soorten apparaten kunnen worden beveiligd?

De meeste elektronische apparatuur kan worden beschermd, maar voor gebruik kunnen kleine aanpassingen nodig zijn. Apparatuur in een behuizing die niet geschikt is voor de gevaarlijke atmosfeer, maakt deel uit van het purge- en overdruksysteem. Indien het apparaatvolledig is afgesloten, moet het worden geopend zodat het beschermende gas door het apparaat kan stromen om het te spoelen. Raadpleeg de vereiste normen voor minimale openingen. Elektronische componenten zoals microchips, transistors, condensatoren enz. hoeven niet altijd te worden geventileerd. Indien een apparaat moet worden aangepast om aan deze vereisten voor spoelen en onder druk zetten te voldoen, raadpleeg dan altijd de fabrikant om er zeker van te zijn dat de productgarantie en veiligheid niet in het gedrang komen.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.