HMI-systemen

VisuNet van Pepperl+Fuchs – Industriële human-machine interfaces voor procesautomatisering
Van schok- en trillingsbestendigheid tot Good Manufacturing Practice (GMP)-normen voor reinigbaarheid: Pepperl+Fuchs biedt HMI-oplossingen die voldoen aan de uiteenlopende eisen van de procesindustrie. De VisuNet HMI-serie omvat een brede selectie robuuste industriële monitoren, industriële box thin clients en box-pc's, thin client software en randapparatuur.
VisuNet-operator workstations en bewakingssystemen worden wereldwijd gebruikt in de olie- en gasexploratie, raffinaderijen en chemische en farmaceutische productiefaciliteiten. HMI's voor industriële toepassingen zoals deze worden blootgesteld aan vocht, extreme temperatuurschommelingen en 24/7 gebruik en misbruik. Om absolute betrouwbaarheid te garanderen, zijn VisuNet-systemen gebouwd met componenten van industriële kwaliteit en geoptimaliseerd voor langdurig gebruik in zware omstandigheden.

Geëngineerde oplossingen
Standaardproducten voldoen niet altijd aan de exacte vereisten van elke toepassing. De door VisuNet ontwikkelde HMI-oplossingen bieden een eenvoudige manier om precies de HMI te verkrijgen die u nodig heeft. Of u nu een externe monitor of een intrinsiek veilige panel PC nodig heeft, Pepperl+Fuchs kan een oplossing ontwikkelen die past bij uw toepassing en budget.
Uw voordelen
Elk VisuNet-operator workstation is gebaseerd op tientallen jaren ervaring op het gebied van explosiebeveiliging. Operator workstations en componenten zijn ontworpen en gecertificeerd voor wereldwijd gebruik in ATEX/IECEx Zone 1/21, Zone 2/22 en NEC Division 1 / Division 2 gevaarlijke locaties. Er zijn ook producten beschikbaar voor gebruik in niet-Ex industriële omgevingen.
VisuNet-bedieningsinterfaces zijn gecertificeerd voor wereldwijd gebruik, dus is het logisch dat Pepperl+Fuchs wereldwijde ondersteuning biedt. Ongeacht waar ter wereld u zich bevindt, Pepperl+Fuchs biedt service en ondersteuning via een uitgebreid netwerk van kantoren en filialen.
Pepperl+Fuchs biedt complete HMI-oplossingen uit één hand, niet alleen afzonderlijke paneel-pc's en monitoren. Er is een reeks behuizingen, montageopties en randapparatuur beschikbaar, waaronder voetstukken, wandmontageopties, toetsenborden, barcode-lezers en volledig geharmoniseerde software waarmee alle thin client-apparaten van Pepperl+Fuchs kunnen worden bewaakt en beheerd.
Geen twee toepassingen zijn hetzelfde. Voor vereisten die verder gaan dan het standaardassortiment biedt Pepperl+Fuchs op maat gemaakte geëngineerde oplossingen. Of het nu gaat om een speciale montageoplossing, een extra RFID-lezer of een volledig gecertificeerd systeem met twee monitoren, het wereldwijde Solution Engineering Center (SEC) van Pepperl+Fuchs kan een oplossing bieden.
- Duits
- Engels
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applications | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2 | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 801 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Industrial Box Thin Clients BTC22+BTC24 | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 364 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.