Industriële monitoren

Het assortiment industriële monitoren vanVisuNet biedt een reeks kerncommunicatietechnologieën in verschillende behuizingsstijlen, van robuuste pc-werkstations die zijn geoptimaliseerd voor olie en gaswinning tot gestroomlijnde externe monitorsystemen voor gereguleerde binnenomgevingen zoals farmaceutische productie. Wij bieden een industriële monitor die perfect aansluit op uw vereisten.

VisuNet industriële monitorserie

Of het nu gaat om modulair ontwerp, naleving van GMP-richtlijnen (Good Manufacturing Practice) of geschikt voor gebruik buitenshuis: het assortiment industriële monitoren van VisuNet omvat verschillende series met diverse communicatietechnologieën voor een breed scala aan toepassingen in de procesindustrie. Ze zijn allemaal uiterst robuust en eenvoudig te reinigen.

VisuNet GXP (RM, PC)

Het VisuNet GXP-systeem staat voor een modulair, compact ontwerp dat eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk maakt. Onderdelen kunnen direct ter plaatse worden gemonteerd en vervangen. De VisuNet GXP-serie biedt twee displayversies (19", 21,5") en introduceert 's werelds lichtste externe monitor in Zone 1/21-toepassingen voor de biowetenschappen.

Met goedkeuring voor: Zone 1/21, Zone 2/22

verschillende versies van de VisuNet FLX-serie

VisuNet FLX (RM, PC, DM)

VisuNet FLX is een uitgebreid assortiment van zeer flexibele operator workstations en bewakingssystemen van Pepperl+Fuchs. Dit platform is afgestemd op de behoeften van de petrochemische, chemische en farmaceutische industrie. Dankzij het volledig modulaire ontwerp kunnen HMI-oplossingen worden geconfigureerd om de functionaliteit te maximaliseren en kan het platform snel en eenvoudig in het veld worden aangepast.

Gegeven goedkeuring voor: Zone 2/22, CL I, II, III, Div. 2, niet-gevaarlijke gebieden

VisuNet FLX Edge

VisuNet FLX Edge (RM, PC)

De VisuNet FLX Edge-serie biedt werkstations voor alle weersomstandigheden die zijn geoptimaliseerd voor spoelruimtes tot Div. 1. Een antimicrobieel en chemisch bestendig toetsenbord met verschillende muisopties maakt de werkstations compleet.

Gegeven goedkeuring voor: Div. 2, Div. 1, niet-gevaarlijke omgevingen

twee toetsenborden, een voeding en diverse code- en RFID-lezers

Randapparatuur

VisuNet-operator workstations worden aangevuld met randapparatuur zoals stand-alone toetsenborden, handheld barcode-lezers en netwerkcomponenten. Er zijn ook voedingen verkrijgbaar die zijn ontworpen voor gebruik met VisuNet-operator workstations en -monitoren.

drie individuele HMI-oplossingen

Geëngineerde oplossingen

Standaardproducten voldoen niet altijd aan de exacte vereisten van elke toepassing. De door VisuNet ontwikkelde HMI-oplossingen bieden een eenvoudige manier om precies de HMI te verkrijgen die u nodig heeft. Of u nu een externe monitor of een intrinsiek veilige panel PC nodig heeft, Pepperl+Fuchs kan een oplossing ontwikkelen die past bij uw toepassing en budget.

Taal
  • Engels
  • Duits
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applicationsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2Bestandstype
PDF
Bestandsgrootte
801 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Overview - HMI Systems that perfectly fit your applicationBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Explosion Protection for Vapor Pressure Analyzers in the Oil and Gas IndustryBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
647 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.