Solutions sur mesure pour les zones dangereuses
Consultation, ingénierie, fabrication et certification finale À partir d'une source unique
La sécurité est notre priorité absolue. C'est pourquoi nous proposons une gamme complète de produits pour les zones à risque d'explosion, fruit de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de la protection contre le risque d'explosion. En plus de nos composants standard, nous vous accompagnons avec des solutions personnalisées conçues pour répondre à vos besoins individuels. En étroite collaboration avec vous, nos experts expérimentés de nos centres d'ingénierie dédiés (SEC) planifient, développent et conçoivent des solutions spécifiques à chaque client. Vous bénéficiez ainsi de solutions complètes prêtes à l'emploi provenant d'un seul et même fournisseur, dans une grande variété de types de protection contre le risque d'explosion, y compris la certification pour les zones à risque d'explosion. Chaque solution repose sur une compréhension approfondie de vos besoins individuels et sur un accompagnement intensif tout au long du processus.
Avez-vous également besoin d'une solution sur mesure adaptée à vos besoins pour les zones dangereuses ? N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous aider.
Déroulement fluide et efficace du projet
Pepperl+Fuchs possède plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des solutions sur mesure pour les zones dangereuses, avec des milliers de solutions fournies.
Comprendre et répondre aux besoins des clients
Conseil approfondi de Pepperl+Fuchs et développement coopératif avec le client tout au long du processus
Convient à toutes les applications
Solutions complètes certifiées, adaptées aux besoins spécifiques des clients et prêtes à être installées directement à partir des centres d'ingénierie de solutions (SEC).
Tranquillité d'esprit
Notre équipe expérimentée vous accompagnera tout au long du processus de demande, en veillant à ce que le financement et le calendrier du projet soient respectés.
Protection des investissements
Solutions durables d'automatisation des procédés pour les infrastructures existantes et nouvelles

Centres d'ingénierie de solutions (SEC)À travers le monde
Tout au long du processus de conception d'une solution sur mesure, nous travaillons toujours en étroite collaboration avec vous. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs a mis en place des centres d'ingénierie de solutions (SEC) à travers le monde. Les SEC se consacrent à la conception de solutions sur mesure pour l'automatisation des procédés qui répondent à vos besoins individuels. Où que vous soyez, nos experts s'occupent de tout pour vous : du conseil à la rédaction de la proposition et de la solution initiale, en passant par l'ingénierie et la conception, la fabrication et l'assemblage, jusqu'à la solution finale, y compris la certification.
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre SEC, nous vous recommandons de consulter le rapport détaillé publié dans notre magazine numérique.
Large gamme de produits

- Large gamme de produits pour la conduction, la connexion et la distribution sécurisées de l'énergie électrique dans les zones dangereuses et les environnements difficiles
- Boîtes de jonction compactes ou boîtes de jonction complexes et librement configurables
- Large choix de boîtiers fabriqués à partir de matériaux hautement résistants
- Variantes standardisées disponibles en stock
- Solutions configurées disponibles dans les plus brefs délais
- Large gamme d'accessoires

- Solutions de commande sur mesure pour la protection contre le risque d'explosion : des unités de contrôle compactes aux stations de contrôle et aux panneaux de commande et de distribution complexes.
- Diverses tailles de boîtiers et éléments de commande disponibles
- Intégration des composants électriques et des éléments de commande conformément aux spécifications
- Sélection de fenêtres d'observation pour instruments de surveillance

- Solutions de coffret complètes comprenant des unités de contrôle et des enceintes prédéfinies et certifiées.
- Utilisation d'équipements électriques conventionnels dans les zones à risque d'explosion
- Divers systèmes et types de protection pour répondre à toutes les exigences
- Surveillance entièrement automatique de l'évolution de la pression et de la température à l'intérieur de l'enceinte
- Les interfaces utilisateur guidées par menu offrent une facilité d'utilisation optimale.

- Solutions d'interface complexes provenant d'un seul fournisseur : barrières de sécurité intrinsèque, conditionneurs de signaux, protection contre les surtensions et alimentations électriques.
- Armoires de commande optimisées pour des solutions de commande spécifiques
- Conçu sur mesure dans les moindres détails
- Modules pour montage sur rails DIN, rails d'alimentation ou platines de connexion

- Pour une connexion hautement efficace de divers appareils et signaux avec 4…20 mA, conversion de mesure de température, commande de vanne et diverses autres fonctions.
- Boîtes de jonction bus terrain préassemblées en PRV ou en acier inoxydable avec platines et options de redondance
- Réduction des efforts de câblage grâce à l'interface bus vers le système de commande
- Numérisation efficace grâce à la communication HART dans les projets de modernisation et d'extension de systèmes existants

- Solutions IHM avec options de montage flexibles : socle, montage en panneau, montage mural et au plafond, systèmes mobiles
- Diverses technologies de communication : moniteur distant (clients légers), PC ou moniteur direct
- Convient pour un fonctionnement continu dans des conditions environnementales difficiles et dans des zones à risque d'explosion.
- Caractéristiques spéciales telles que la résistance aux chocs et la résistance aux vibrations, l'aptitude à une utilisation en extérieur pour les usines chimiques et la conception conforme aux BPF pour les applications dans les sciences de la vie et l'industrie pharmaceutique.
- Large choix de périphériques : têtes de lecture RFID, claviers, lecteurs portatifs des-barres 1-D/2-D, etc.

- Solutions Ethernet-APL pour une communication numérique de bout en bout, du niveau terrain aux systèmes de niveau supérieur
- Solutions prêtes à l'emploi, pré-câblées et prêtes à être installées
- Transmission rapide de grandes quantités de données
- Entièrement certifié pour les boîtiers en PRV ou en acier inoxydable
- Peut être intégré dans un seul boîtier avec des systèmes d'E/S déportées et d'autres E/S pour les signaux discrets et analogiques à sécurité intrinsèque.

- Solutions de bus de terrain pour une connexion fiable des instruments via FOUNDATION Fieldbus H1 ou PROFIBUS PA
- Pour toutes les méthodes courantes de protection contre le risque d'explosion (FISCO, Entity, tronc à haute puissance) et toutes les zones à risque d'explosion.
- Boîtier de jonction pour bus de terrain préassemblé et précâblé, fabriqué en PRV ou en acier inoxydable.
- Les entrées et sorties discrètes peuvent être intégrées via un composant multi-entrées/sorties.
- Multiplexeur de température pour huit signaux à une seule adresse

- Solutions de points d'accès sans fil pour l'utilisation de points d'accès conformes aux normes industrielles (par exemple, Cisco ou Aruba) dans les zones dangereuses.
- Boîtiers robustes en PRV, acier inoxydable ou aluminium
- Intégration optionnelle d'antennes certifiées Ex pour une couverture réseau optimale
- Possibilité d'installer d'autres composants radio (RFID, UWB, BLE, LoRaWAN)
Veuillez nous contacter
Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'une solution sur mesure adaptée à vos besoins pour les zones dangereuses ? Veuillez remplir le formulaire de contact, nos experts se feront un plaisir de vous aider.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !