Wereldwijde geëngineerde oplossingen voor gevaarlijke omgevingen
Advies, engineering, productie en definitieve certificering Uit één bron
Veiligheid is onze topprioriteit. Daarom bieden wij een compleet portfolio van producten voor explosiegevaarlijke omgevingen, gebaseerd op tientallen jaren ervaring in explosiebeveiliging. Naast onze standaardcomponenten ondersteunen wij u met oplossingen op maat, afgestemd op uw individuele behoeften. In nauwe samenwerking met u plannen, ontwikkelen en ontwerpen onze ervaren experts in onze speciale Solution Engineering Centers (SEC's) klantspecifieke oplossingen. U ontvangt kant-en-klare, complete oplossingen uit één hand – in verschillende soorten explosiebeveiliging, inclusief certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen. De basis van elke oplossing is een diepgaand begrip van uw individuele behoeften en intensief advies gedurende het hele proces.
Heeft u ook behoefte aan een geëngineerde oplossing voor gevaarlijke omgevingen die is afgestemd op uw behoeften? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder!
Vlotte en efficiënte projectdoorstroming
Pepperl+Fuchs beschikt over tientallen jaren ervaring op het gebied van geëngineerde oplossingen voor explosiegevaarlijke omgevingen en heeft al duizenden oplossingen geleverd.
Inzicht in en realisatie van klantbehoeften
Intensief advies van Pepperl+Fuchs en gezamenlijke ontwikkeling met de klant gedurende het gehele proces.
Geschikt voor elke toepassing
Ex-gecertificeerde totaaloplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de klant en direct vanuit de Solution Engineering Centers (SEC's) kunnen worden uitgevoerd.
Gemoedsrust
Ons ervaren oplossingen-team begeleidt uw oplossing door het aanvraagproces en zorgt ervoor dat de financiën en tijdschema's van het project op schema blijven.
Bescherming van investeringen
Duurzame oplossingen voor procesautomatisering voor zowel bestaande als nieuwe infrastructuren.

Oplossingsengineeringcentra (SEC)Rond de wereld
Gedurende het gehele proces van een geëngineerde oplossing werken wij altijd nauw met u samen. Daarom heeft Pepperl+Fuchs wereldwijd Solution Engineering Centers opgezet. De SEC's zijn gespecialiseerd in geëngineerde oplossingen voor procesautomatisering die aan uw individuele eisen voldoen. Waar u ook bent, onze experts regelen alles voor u: van advies tot het opstellen van het voorstel en de eerste oplossing, van engineering en ontwerp tot productie en assemblage, tot de uiteindelijke oplossing, inclusief certificering.
Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie over onze SEC, raden wij u aan het gedetailleerde achtergrondrapport in ons digitale magazine te raadplegen.
Breed portfolio

- Uitgebreid assortiment voor de veilige geleiding, aansluiting en distributie van elektrische energie in gevaarlijke omgevingen en veeleisende omstandigheden.
- Kleine aansluitkasten of complexe, vrij configureerbare terminalboxes
- Uitgebreide selectie behuizingen vervaardigd uit zeer duurzame materialen
- Gestandaardiseerde varianten uit voorraad leverbaar
- Op korte termijn beschikbare geconfigureerde oplossingen
- Uitgebreid assortiment accessoires

- Op maat gemaakte besturingsoplossingen voor elektrische explosiebeveiliging: van compacte verwerkingseenheden tot control stations en complexe besturings- en distributiepaneelsystemen.
- Er zijn diverse behuizingsafmetingen en gebruikselementen beschikbaar.
- Integratie van elektrische componenten en gebruikselementen volgens specificatie.
- Selectie van kijkvensters voor bewakingsinstrumenten

- Complete drukbehuizingsoplossingen bestaande uit verwerkingseenheden en vooraf gedefinieerde en gecertificeerde behuizingen.
- Gebruik van conventionele elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen
- Diverse systemen en soorten bescherming voor elke behoefte
- Volledig automatische bewaking van de druk- en temperatuurontwikkeling in de behuizing.
- Menu-gestuurde gebruikersinterfaces bieden maximaal gebruiksgemak.

- Complexe interfaceoplossingen uit één hand: intrinsiek veilige barrières, signaalconditioners, overspanningsbeveiliging en voedingen.
- Schakelkasten die zijn geoptimaliseerd voor specifieke besturingsoplossingen
- Tot in het kleinste detail op maat gemaakt
- Modules voor montage op DIN-rails, stroomrails of aansluitklemmenplaten

- Voor een zeer efficiënte aansluiting van diverse apparaten en signalen met 4…20 mA, temperatuurmeetconversie, klepregeling en diverse andere functies.
- Voorgemonteerde GRP- of roestvrijstalen field junction boxes met montageborden en redundantieopties.
- Verminderde bedradingsinspanning dankzij businterface met het regelsysteem
- Effectieve digitalisering met HART-communicatie in retrofitprojecten en uitbreidingen van bestaande systemen

- HMI-oplossingen met flexibele montageopties: voetstuk, paneelmontage, wand- en plafondmontage, mobiele systemen
- Diverse communicatietechnologieën: externe monitor (thin clients), pc of directe monitor
- Geschikt voor continu gebruik in veeleisende omgevingsomstandigheden en explosiegevaarlijke omgevingen.
- Speciale kenmerken zoals schok- en trillingsbestendigheid, geschikt voor gebruik buitenshuis in chemische fabrieken en een GMP-conform ontwerp voor life sciences en farmaceutische toepassingen.
- Uitgebreide selectie randapparatuur: RFID-lezers, toetsenborden, 1-D/2-D code handscanners en meer.

- Ethernet-APL-oplossingen voor end-to-end digitale communicatie van het veldniveau tot hogere systemen.
- Klaar voor installatie en vooraf bekabelde plug-and-go-oplossingen
- Snelle overdracht van grote hoeveelheden gegevens
- Volledig gecertificeerd in GRP- of roestvrijstalen behuizingen
- Integreerbaar in één behuizing met remote I/O-systemen en andere I/O's voor intrinsiek veilige discrete en analoge signalen.

- Veldbusoplossingen voor een betrouwbare aansluiting van instrumentatie via FOUNDATION Fieldbus H1 of PROFIBUS PA
- Voor alle gangbare methoden voor explosiebeveiliging (FISCO, Entity, High-Power Trunk) en alle explosiegevaarlijke omgevingen.
- Voorgemonteerde en voorbekabelde veldbus-aansluitkast van GRP of roestvrij staal.
- Discrete in- en uitgangen kunnen worden geïntegreerd via een component met multiple ingangen/uitgangen.
- Temperatuurmultiplexer voor acht signalen op één adres

- Wireless access point oplossingen voor het gebruik van industriestandaard toegangspunten (bijvoorbeeld Cisco of Aruba) in gevaarlijke omgevingen.
- Robuuste behuizingen van GRP, roestvrij staal of aluminium
- Optionele integratie van Ex-gecertificeerde antennes voor optimale netwerkdekking
- Installatie van andere radiogebaseerde componenten mogelijk (RFID, UWB, BLE, LoRaWAN)
Neem contact met ons op
Heeft u vragen of bent u op zoek naar een geëngineerde oplossing voor gevaarlijke omgevingen die is afgestemd op uw behoeften? Vul dan het contactformulier in. Onze experts helpen u graag verder.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.