Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle), Sortie 45 mA sous 12 VCC, Transparence du défaut de ligne (LFT), Immunité aux pulsations d'essai, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Transparence du défaut de ligne, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC , alimentation en boucle, Type: entrée logique