Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PXV100QS-F200-B17-V1D Tête de lecture optique

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Affichage des valeurs de qualité
  • Commutateur intégré
  • Distance transversale maximale de 100 km
  • Interface PROFINET

Afficher plus

En stock1 724,32 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PXV100QS-F200-B17-V1D

Vitesse de passagev≤ 12,5 m/s
Longueur maximale de la pistemax. 100000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
Fréquence de traitement100 s-1
Latence20 ms
Distance de lecture (z)100 mm
Tolérance de lecture en direction z± 50 mm
Champ de vision125 mm x 95 mm (pour z = 100mm)
Tolérance de lecture en direction y± 35 mm (pour z = 100mm)
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Précision des codes Data Matrix
Précision position x± 0,2 mm (pour z = 100mm)
Précision position y± 0,2 mm (pour z = 100mm)
Précision de la distance z± 5 mm
Précision de l'angle± 1 ° (pour z = 100mm)
Précision de la vitessevoir manuel
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
MTTFd78 a
Affichage LED7 LED (communication, messages d'état)
Tension d'emploiUB15 ... 30 V , PELV
Consommation à videI0max. 400 mA
Puissance absorbéeP06 W (à vide)
Type d'interface100 BASE-TX
ProtocolePROFINET IO en temps réel (RT) , Conformance class B , Classe Netload III
Données de processusDonnées de position (x, y) , distance z , angle , vitesse (bidirectionnelle) , données d'état , compteur d'images , Indice de qualité , avertissement , numéro de marqueur d'événement , Nombre de codes détectés
Vitesse de transfert100 MBit/s      
InterfaceTCP/IP
nombre1
Type d'entréeSignal 0 : non commuté ou -UB… +7
Niveau V1 : +13 V… +UB
Impédance d'entrée≥ 30 kΩ
nombre3
Type de sortiePNP
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation100 mA par sortie
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Conformité CECE
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Température de service0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) ,
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur84,5 mm
Profondeur50 mm
Orientation0 ° / 180 °
Résolution position x1 mm
Résolution position y1 mm
Résolution angulaire1 °
Résolution de vitesse0,1 m/s
Source des données d’entréeProtocole
Décalage X0 mm
Décalage angulaire0 °
Comportement en cas d’absence de données de position xValeur de remplacement 0
Comportement en cas d’absence de données de position yValeur de remplacement 0
Comportement en cas d’absence de données d’angleValeur de remplacement 0
Comportement en cas d’absence de données de vitesseValeur de remplacement 32767
ExtrapolationExtrapolation désactivée
Position du marqueurMarqueur
d’événement
au lieu de bande de code
Entrée 1 (IN1)Sans fonction
Sortie 1 (OUT1)Sans fonction
Sortie 2 (OUT2)Sans fonction
Sortie 3 (OUT3)Sans fonction
Notes générales