Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Mise à jour complète des portefeuilles PXV et PCV : le positionnement absolu atteint un nouveau niveau

Désormais doté d'un nouveau design compact et d'interfaces IO-Link et EtherCAT®

Gamme de systèmes de positionnement linéaire par caméra

La gamme des systèmes de positionnement linéaire par caméra s'élargit : les premières têtes de lecture PXV, dans la version F213 compacte et économique, sont désormais disponibles. Ces nouvelles têtes de lecture sont équipées d'une interface SSI ou IO-Link. Grâce à une surveillance continue de la qualité, elles garantissent une disponibilité élevée du système.

Par ailleurs, quatre nouvelles têtes de lecture, reprenant la conception éprouvée du modèle F200, sont désormais disponibles pour les systèmes de positionnement Data Matrix PXV et PCV. Chaque système est proposé avec deux options d’interface : PROFINET, comme auparavant, et EtherCAT pour la première fois. Il s’agit des premiers modèles d’une nouvelle génération, dotés de fonctionnalités matérielles et logicielles entièrement repensées qui permettent un positionnement absolu précis en temps réel tout en offrant des options de diagnostic supplémentaires. En tant que solution tournée vers l’avenir, les nouvelles têtes de lecture sont également conformes aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA).

Têtes de lecture PXV compactes pour les installations à espace restreint et les environnements IO-Link

Tête de lecture PXV dans le modèle compact F213

Les variantes PXV de la nouvelle série F213 se caractérisent par un boîtier exceptionnellement compact, mesurant seulement 70 × 70 × 35 mm et doté d’une sortie de câble. Elles constituent ainsi la solution idéale pour les applications dans les secteurs de la logistique, de l’automobile ou de l’électronique, où des solutions peu encombrantes et économiques sont requises, que ce soit dans les systèmes automatisés de stockage et de prélèvement ou dans les systèmes de convoyage.

Outre deux appareils SSI, un modèle doté d’une interface IO-Link est également disponible. Cela signifie que les systèmes de positionnement Data Matrix de Pepperl+Fuchs peuvent désormais être utilisés dans des environnements Industrie 4.0, par exemple en association avec des maîtres IO-Link OPC UA ou MQTT. Grâce à la nouvelle tête de lecture IO-Link, les utilisateurs bénéficient d’une configuration simple et d’une mise en service rapide. De plus, des données de diagnostic complètes sont disponibles à des fins de maintenance préventive, tandis que la mémorisation des paramètres de l’appareil permet un remplacement rapide de celui-ci.

Les têtes de lecture SSI et IO-Link du modèle F213 fournissent également des valeurs de qualité. Ce suivi continu de la qualité permet de détecterrapidement toute contamination ou tout dommage, ce qui permet de corriger immédiatement les erreurs et de garantir un fonctionnement fiable.

La tête de lecture détecte les codes endommagés ou contaminés et génère des valeurs de qualité
Tête de lecture avec interface EtherCAT/PROFINET

Une nouvelle génération de têtes de lecture PXV et PCV — avec PROFINET et EtherCAT

Les nouvelles têtes de lecture PXV et PCV de la série F200, dotées d’interfaces PROFINET et EtherCAT, constituent les premiers modèles d’une nouvelle génération fonctionnellement compatible avec la gamme existante de systèmes de positionnement linéaire par caméra. Ces nouvelles variantes offrent plusieurs améliorations : elles proposent notamment une fréquence d’évaluation plus élevée, passant de 40 Hz à 100 Hz. De plus, la vitesse de passage a été augmentée, passant de 8 m/s à 12,5 m/s maximum. Ces appareils permettent ainsi un positionnement en temps réel amélioré, même dans les applications impliquant des séquences de mouvements à grande vitesse.

De plus, les nouvelles têtes de lecture offrent un champ de vision nettement pluslarge. Cela garantit des résultats de lecture constants et une grande souplesse d'installation, car il est ainsi possible de couvrir des écarts plus importants entre les codes. Pour les appareils PCV, la plage de tolérance relative à la distance Z a également été élargie afin de compenser les variations du système, notamment sur les trajectoires courbes, et de permettre un montage plus flexible.

L'utilisation des nouveaux systèmes de positionnement permet également aux utilisateurs de bénéficier de capacités de diagnostic améliorées. Par exemple, la distance z entre la tête de lecture et la bande de code, ainsi que l’angle de rotation de la tête de lecture, sont surveillés en permanence afin de faciliter l’identification des erreurs de montage. De plus, les appareils fournissent des indicateurs de qualité permettant d’évaluer la scène capturée par la tête de lecture, y compris la bande de code. Grâce à l’interface de service TCP/IP, les capteurs peuvent être connectés au logiciel Vision Configurator de Pepperl+Fuchs afin d’afficher des données de diagnostic, de capturer des images ou d’effectuer des mises à jour à distance.

Pepperl+Fuchs procède progressivement à la migration de l'ensemble de sa gamme PXV et PCV vers la nouvelle génération de matériel et de logiciels, garantissant ainsi que d'autres modèles pourront également bénéficier à l'avenir de ces fonctionnalités améliorées.

Avantages des systèmes de positionnement PXV et PCV

  • Système de positionnement absolu d'une grande fiabilité, associant de manière unique une caméra 2D et une bande de code Data Matrix pour un positionnement sans contact sur des distances pouvant atteindre 100 000 m
  • Disponibilité maximale du système : résistance à la contamination ou aux dommages subis par la bande de code grâce à de multiples redondances de code
  • Une solution économique dotée d'un boîtier compact ouvre de nouvelles perspectives d'application
  • Mise en service rapide et simple via RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT ou IO-Link

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !