Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PCV100QS-F200-B21-V1D Tête de lecture optique

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Affichage des valeurs de qualité
  • Distance transversale maximale de 100 km
  • Commutateur intégré
  • Interface EtherCAT

Afficher plus

En stock2 354,07 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
EtherCAT® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PCV100QS-F200-B21-V1D

Vitesse de passagev≤ 12,5 m/s
Longueur maximale de la pistemax. 100000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
Fréquence de traitement100 s-1
Latence20 ms
Distance de lecture (z)100 mm
Tolérance de lecture en direction z± 45 mm
Champ de vision70 mm x 50 mm (pour z = 100mm)
Tolérance de lecture en direction y± 25 mm (pour z = 100mm)
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Précision des codes Data Matrix
Précision position x± 0,1 mm (pour z = 100mm)
Précision position y± 0,1 mm (pour z = 100mm)
Précision de la distance z± 5 mm
Précision de l'angle± 1 ° (pour z = 100mm)
Précision de la vitessevoir manuel
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
MTTFd88 a
Affichage LED7 LED (communication, messages d'état)
Tension d'emploiUB15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videI0max. 400 mA
Puissance absorbéeP06 W (à vide)
Type d'interface100 BASE-TX
ProtocoleEtherCAT®
Données de processusDonnées de position (x, y) , distance z , angle , vitesse (bidirectionnelle) , données d'état , horodatage , compteur d'images , Indice de qualité , avertissement , numéro de marqueur d'événement , Nombre de codes détectés
Vitesse de transfert100 MBit/s      
InterfaceTCP/IP
nombre1
Type d'entréeSignal 0 : non commuté ou -UB… +7
Niveau V1 : +13 V… +UB
Impédance d'entrée≥ 30 kΩ
nombre3
Type de sortiePNP
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation100 mA par sortie
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Conformité CECE
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Température de service0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) ,
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur84,5 mm
Profondeur50 mm
Orientation0 ° / 180 °
Type de bande de codedouble rangée
Résolution position x1 mm
Résolution position y1 mm
Résolution angulaire1 °
Résolution de vitesse0,1 m/s
Source des données d’entréeProtocole
Décalage X0 mm
Décalage angulaire0 °
Comportement en cas d’absence de données de position xValeur de remplacement 0
Comportement en cas d’absence de données de position yValeur de remplacement 0
Comportement en cas d’absence de données d’angleValeur de remplacement 0
Comportement en cas d’absence de données de vitesseValeur de remplacement 32767
ExtrapolationExtrapolation désactivée
Position du marqueurMarqueur
d’événement
au lieu de bande de code
Entrée 1 (IN1)Sans fonction
Sortie 1 (OUT1)Sans fonction
Sortie 2 (OUT2)Sans fonction
Sortie 3 (OUT3)Sans fonction
Notes générales