Selecteer uw land
PCV100QS-F200-B21-V1D Optical Read Head
Read head for incident light positioning system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Non-contact positioning on Data Matrix code tape
- Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free
- High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines.
- Quality grade output
- Traverse distance up to 100 km
- Integrated switch
- EtherCAT interface
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR