Uitgebreide actualisering van de PXV- en PCV-portefeuilles: absolute positionering naar een hoger niveau getild

Nu met een nieuw, compact ontwerp en IO-Link- en EtherCAT®-interfaces

Assortiment van camera gestuurde lineaire positiebepalingssystemen

Het assortiment van camera gestuurde lineaire positiebepalingssystemen wordt uitgebreid: de eerste PXV-leeskoppen in het compacte en kostenefficiënte F213-ontwerp zijn nu verkrijgbaar. De nieuwe leeskoppen zijn uitgerust met een SSI- of een IO-Link-interface. Dankzij continue kwaliteitsbewaking garanderen zij een hoge systeembeschikbaarheid.

Daarnaast zijn er nu vier nieuwe leeskoppen in het beproefde F200-ontwerp beschikbaar voor de PXV- en PCV-Data Matrix-positioneringssystemen. Elk systeem is verkrijgbaar met twee interface-opties: PROFINET, zoals voorheen, en voor het eerst ook EtherCAT. Dit zijn de eerste modellen van een nieuwe generatie, met grondig herziene hardware- en softwarefuncties die nauwkeurige absolute positionering in realtime mogelijk maken en tegelijkertijd extra diagnostische mogelijkheden bieden. Als toekomstbestendige oplossing voldoen de nieuwe leeskoppen tevens aan de eisen van de EU-wet inzake cyberweerbaarheid (CRA).

Compacte PXV-leeskoppen voor installaties met beperkte ruimte en IO-Link-omgevingen

PXV-leeskop in het compacte F213-ontwerp

De PXV-varianten in het nieuwe F213-ontwerp beschikken over een uitzonderlijk smalle behuizing van slechts 70 × 70 × 35 mm, voorzien van een kabeluitgang. Hierdoor zijn zij bij uitstek geschikt voor toepassingen in de logistiek, de automobielindustrie of de elektronica industrie, waar ruimtebesparende en kostenefficiënte oplossingen vereist zijn – of het nu gaat om geautomatiseerde opslag- en ophaalsystemen of om transportbandinstallaties.

Naast twee SSI-apparaten is er ook een model met een IO-Link-interface verkrijgbaar. Dit betekent dat de Data Matrix-positioneringssystemen van Pepperl+Fuchs nu kunnen worden ingezet in Industrie 4.0-omgevingen, bijvoorbeeld in combinatie met OPC UA- of MQTT-IO-Link-masters. Met de nieuwe IO-Link-leeskop profiteren gebruikers van een eenvoudige configuratie en een snelle inbedrijfstelling. Bovendien zijn er uitgebreide diagnostische gegevens beschikbaar voor predictief onderhoud, terwijl de opslag van apparaatparameters een snelle vervanging van het apparaat mogelijk maakt.

Zowel de SSI- als de IO-Link-leeskoppen in het F213-ontwerp geven ook kwaliteitswaarden door. Deze continue kwaliteitsbewaking maakt het mogelijk verontreiniging of schade in eenvroeg stadium op te sporen, zodat fouten onmiddellijk kunnen worden verholpen en een betrouwbare werking wordt gewaarborgd.

De leeskop detecteert beschadigde of vervuilde codes en geeft kwaliteitswaarden weer
Leeskop met EtherCAT/PROFINET-interface

Een nieuwe generatie PXV- en PCV-leeskoppen — met PROFINET en EtherCAT

De nieuwe PXV- en PCV-leeskoppen in het F200-ontwerp met PROFINET- en EtherCAT-interfaces zijn de eerste modellen van een nieuwe generatie die functioneel compatibel is met het bestaande assortiment voor camera gestuurde lineaire positiebepaling. De nieuwe varianten bieden een aantal verbeteringen: zo beschikken zij bijvoorbeeld over een hogere evaluatiefrequentie van 100 Hz in plaats van de voorheen gangbare 40 Hz. Daarnaast is de doorloopsnelheid verhoogd van 8 m/s tot maximaal 12,5 m/s. Hierdoor maken de apparaten een verbeterde realtime-positionering mogelijk, zelfs in toepassingen met snelle bewegingssequenties.

Bovendien beschikken de nieuwe leeskoppen over een aanzienlijk groter gezichtsveld. Dit zorgt voor consistente leesresultaten en een hoge mate van flexibiliteit bij de installatie, aangezien grotere afstanden tussen codes kunnen worden overbrugd. Voor de PCV-apparaten is bovendien het tolerantiebereik voor de z-afstand vergroot om variaties in het systeem, zoals bij gebogen trajecten, te compenseren en een flexibelere montage mogelijk te maken.

Bij het gebruik van de nieuwe positioneringssystemen profiteren gebruikers tevens van verbeterde diagnostische mogelijkheden. Zo worden bijvoorbeeld de z-afstand tussen de leeskop en de codetape en de draaihoek van de leeskop continu bewaakt om montagefouten te helpen opsporen. Bovendien leveren de apparaten kwaliteitswaarden voor het beoordelen van het door de leeskop vastgelegde beeld, inclusief de codetape. Via de TCP/IP-service-interface kunnen de sensoren worden aangesloten op de Pepperl+Fuchs Vision Configurator-software om diagnostische gegevens weer te geven, beelden vast te leggen of updates op afstand uit te voeren.

Pepperl+Fuchs schakelt zijn volledige PXV- en PCV-assortiment geleidelijk over naar de nieuwe generatie hardware en software, waardoor ook toekomstige varianten zullen kunnen profiteren van de verbeterde functies.

Voordelen van de PXV- en PCV-positioneringssystemen

  • Zeer betrouwbaar absoluut positioneringssysteem met een unieke combinatie van een 2-D-camera en een Data Matrix-codetape voor contactloze positionering over afstanden tot 100.000 m
  • Maximale systeembeschikbaarheid: Bestand tegen vervuiling of beschadiging van de codetape dankzij meervoudige coderedundantie
  • Een kosteneffectieve oplossing met een compact behuizingsontwerp biedt nieuwe toepassingsmogelijkheden
  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling via RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT of IO-Link

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.