14/10/2026Mise à jour complète des portefeuilles PXV et PCV : le positionnement absolu atteint un nouveau niveau


Une nouvelle génération de têtes de lecture PXV et PCV — avec PROFINET et EtherCAT
Les nouvelles têtes de lecture PXV et PCV de la série F200, dotées d’interfaces PROFINET et EtherCAT, constituent les premiers modèles d’une nouvelle génération fonctionnellement compatible avec la gamme existante de systèmes de positionnement linéaire par caméra. Ces nouvelles variantes offrent plusieurs améliorations : elles proposent notamment une fréquence d’évaluation plus élevée, passant de 40 Hz à 100 Hz. De plus, la vitesse de passage a été augmentée, passant de 8 m/s à 12,5 m/s maximum. Ces appareils permettent ainsi un positionnement en temps réel amélioré, même dans les applications impliquant des séquences de mouvements à grande vitesse.
De plus, les nouvelles têtes de lecture offrent un champ de vision nettement pluslarge. Cela garantit des résultats de lecture constants et une grande souplesse d'installation, car il est ainsi possible de couvrir des écarts plus importants entre les codes. Pour les appareils PCV, la plage de tolérance relative à la distance Z a également été élargie afin de compenser les variations du système, notamment sur les trajectoires courbes, et de permettre un montage plus flexible.
L'utilisation des nouveaux systèmes de positionnement permet également aux utilisateurs de bénéficier de capacités de diagnostic améliorées. Par exemple, la distance z entre la tête de lecture et la bande de code, ainsi que l’angle de rotation de la tête de lecture, sont surveillés en permanence afin de faciliter l’identification des erreurs de montage. De plus, les appareils fournissent des indicateurs de qualité permettant d’évaluer la scène capturée par la tête de lecture, y compris la bande de code. Grâce à l’interface de service TCP/IP, les capteurs peuvent être connectés au logiciel Vision Configurator de Pepperl+Fuchs afin d’afficher des données de diagnostic, de capturer des images ou d’effectuer des mises à jour à distance.
Pepperl+Fuchs procède progressivement à la migration de l'ensemble de sa gamme PXV et PCV vers la nouvelle génération de matériel et de logiciels, garantissant ainsi que d'autres modèles pourront également bénéficier à l'avenir de ces fonctionnalités améliorées.
Avantages des systèmes de positionnement PXV et PCV
- Système de positionnement absolu d'une grande fiabilité, associant de manière unique une caméra 2D et une bande de code Data Matrix pour un positionnement sans contact sur des distances pouvant atteindre 100 000 m
- Disponibilité maximale du système : résistance à la contamination ou aux dommages subis par la bande de code grâce à de multiples redondances de code
- Une solution économique dotée d'un boîtier compact ouvre de nouvelles perspectives d'application
- Mise en service rapide et simple via RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT ou IO-Link
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !