ethernet-apl-sleutelbeeld
The geavanceerde physical layer van Ethernet De sleutel tot succesvolle digitalisering in de procesindustrie

Ethernet-APL Digitalisering bereikt de procesindustrie

Met de Ethernet Advanced Physical Layer, kortweg Ethernet-APL, hebben Pepperl+Fuchs en andere bedrijven een belangrijke mijlpaal bereikt om digitalisering in alle hoeken van de procesindustrie te introduceren. Ethernet-APL omvat lange kabellengtes, explosiebeveiliging en interoperabiliteit, waardoor continue en transparante communicatie op alle hiërarchische niveaus mogelijk wordt.

Wilt u meer informatie? Onze Ethernet-APL-experts introduceren u graag deze toekomstbestendige technologie en bespreken de volgende stappen met u.

tehernet-apl 2-draads

Hoogtepunten – Waarom Ethernet-APL?

  • Voor het eerst beschikbaar: moderne ethernettechnologie geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

  • Lange kabels tot 1000 m, communicatie en stroomvoorziening via dezelfde tweedraads Ethernet-kabel.

  • Ontworpen voor intrinsieke veiligheid: uitgangspoorten selecteerbaar tot Ex ia IIC, barrièrevrije toegankelijkheid

  • Efficiënte modernisering van installaties door hergebruik van bestaande installaties en infrastructuren

  • Snelle en efficiënte communicatie van grote hoeveelheden gegevens met een snelheid van 10 Mbit/s, full-duplex.

  • Testen en certificering garanderen de interoperabiliteit van apparaten en systemen van verschillende fabrikanten.

Ethernet-APL-schaalbaarheidstest

Ethernet-APL: De toekomst van de procesindustrie vormgeven

Ethernet-APL omvat lange kabellengtes, explosiebeveiliging en interoperabiliteit, waardoor continue en transparante communicatie op alle hiërarchische niveaus mogelijk is. Ontvang meer informatie over de technologie, voordelen, topologieën en het Ethernet-APL-project.

Ethernet-APL field switch

De eerste Ethernet-APL field switch op de markt

De digitale transformatie bereikt het veldniveau in procesinstallaties: de Ethernet-APL field switch van FieldConnex® is de eerste veldschakelaar in procesautomatisering die directe, snelle en barrièrevrije toegang tot veldtoestellen via Ethernet-APL mogelijk maakt.

Ethernet APL-behuizingsoplossingen

Behuizingsoplossingen voor Ethernet-APL field switches

Voor eeneenvoudige en snelle installatie bij de klant zijn de FieldConnex® Ethernet-APL-switches verkrijgbaar met behuizingsoplossingen. De oplossingen zijn vooraf geconfigureerd en volledig gecertificeerd voor Zone 2/22-omgevingen en zijn verkrijgbaar in zowel GRP-behuizingen als roestvrijstalen versies. Beide behuizingstypen garanderen een betrouwbare werking, zelfs in zeer veeleisende omgevingen. De hoogwaardige materialen zijn robuust, duurzaam en bestand tegen hoge temperaturen. Op basis van vooraf ontworpen sjablonen kunnen gebruikers veel intern geïnstalleerde componenten, zoals lasbakken en kabelinvoeren, eenvoudig aanpassen aan hun behoeften.

Voordelen

  • Efficiënte communicatie op alle niveaus

    Ethernet-APL maakt de directe aansluiting van veldtoestellen op hogere systemen mogelijk, waardoor voor het eerst een uniforme communicatie-infrastructuur over alle procesbeheer- en bedrijfsniveaus kan worden gerealiseerd. Met 10 Mbit/s worden enorme hoeveelheden gegevens over lange afstanden minstens 300 keer sneller verzonden dan met huidige technologieën zoals HART of veldbus.

  • Verhoogde beschikbaarheid van de installatie

    Naast pure proceswaarden bieden moderne veldtoestellen waardevolle aanvullende gegevens. Met Ethernet-APL kunnen bedrijfsoperators de toestellen in realtime optimaal benutten, de status van hun componenten centraal bewaken en onderhoudsbehoeften vroegtijdig identificeren. Dit voorkomt ongeplande stilstand en verhoogt de beschikbaarheid van de fabriek aanzienlijk.

  • Eenvoudige, kosteneffectieve modernisering van installaties

    Ethernet-APL ondersteunt de trunk-and-spur-technologie die in de procesindustrie is ingeburgerd en is toepasbaar op elk industrieel ethernet-protocol, zoals EtherNet/IP, HART-IP en PROFINET. Dit vereenvoudigt de integratie voor planners, installatieontwerpers en bedrijfsoperators, aangezien bestaande installaties en infrastructuren nog steeds kunnen worden gebruikt en investeringen worden beschermd.

  • Wereldwijd flexibel inzetbaar

    Op basis van de vastgestelde IEEE- en IEC-normen maakt de nieuwe geavanceerde physical layer van Ethernet communicatie mogelijk die in elke regio ter wereld kan worden gecertificeerd. Bovendien garandeert het testen en certificeren van producten interoperabiliteit, zodat zelfs apparaten van verschillende fabrikanten zonder problemen samenwerken.

Hoe intrinsieke veiligheid te realiseren met Ethernet-APL

Het 2 WISE-concept

Bekijk deze video om te ontdekken hoe eenvoudig het is om intrinsieke veiligheid te realiseren met Ethernet-APL. Ethernet-APL maakt gebruik van het concept dat bekend is van FISCO, maar biedt hogere prestaties en grotere afstanden tussen switch en veldtoestel. Voor de verificatie van intrinsieke veiligheid is een aanvullend hoofdstuk opgenomen in de bekende IEC-norm (IEC 60079). Dit concept voor intrinsieke veiligheid van Ethernet APL-verbindingen wordt 2-WISE genoemd, wat staat voor Two-Wire Intrinsically Safe Ethernet.

2-WISE is dus niet geheel nieuw. De meeste gebruikers die momenteel het entiteitsconcept moeten toepassen om de intrinsieke veiligheid van apparaattechnologie met analoge signalen aan te tonen, zullen een voordeel ervaren bij het gebruik van Ethernet APL.

ethernet-apl IS grafische kaart

Geen berekeningen

Om het testproces voor het valideren van de intrinsieke veiligheid van Ethernet APL-apparaten en -kabels binnen APL-segmenten te vereenvoudigen, is een nieuw systeemconcept gestandaardiseerd in IEC TS 60070-47 (2-WISE). Dit specificeert universele limieten voor het definiëren van intrinsieke veiligheid in APL-circuits.

De fabrikant van een Ethernet-APL-compatibel veldtoestel garandeert dat de vereiste grenswaarden volgens 2-WISEworden nageleefd. Er wordt niet alleen onderscheid gemaakt tussen verschillende zones, maar ook tussen divisies. De gebruiker dient de toestellen te selecteren op basis van de gewenste zone, te zorgen voor een geschikte kabel en de installatie te documenteren. Tijdrovende eigen berekeningen zijn dus niet langer nodig.

Ethernet-APL in GR-behuizing

Een kosteneffectieve oplossing: GR-serie

De GR-behuizingsserie bestaat uit met koolstof geladen, glasvezelversterkt polyester met roestvrijstalen afdekschroeven. De behuizingsserie biedt een antistatische, UV-gestabiliseerde en corrosiebestendige oplossing. Talrijke eigenschappen vereenvoudigen de installatie en hantering, zoals speciale hefpunten voor het openen, een geschuimde pakking voor IP66 en speciale bescherming voor de afdichtingsrand. Met een uitgebreid temperatuurbereik tot -60 °C kan de GR-behuizingsserie dienen als een kosteneffectieve keuze voor vele installaties waarvoor anders roestvrijstalen behuizingen nodig zouden zijn.

Ethernet-APL in SR-behuizing

Grote verscheidenheid met de SR-serie

De SR-serie is ontworpen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen en veeleisende omstandigheden en biedt verschillende maten en afmetingen voor een breed scala aan Ethernet-APL-toepassingen. Alle accessoires, zoals flensplaten, scharnieren, montage beugels of dekselbeveiliging, kunnen worden geïntegreerd volgens de specificaties van de klant. De SR-behuizingen zijn vervaardigd uit geborsteld AISI 316L roestvrij staal en alle bevestigingen zijn standaard vervaardigd uit A4-kwaliteit roestvrij staal voor een uitstekende weerstand tegen aanslag en corrosie.

Taal
  • Duits
  • Engels
Taal
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APLBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
223 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APLBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
231 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Customized Solution for Tank Farm ModernizationBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
256 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Natural Gas Cavern with Added ReliabilityBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
716 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - More Transparency and System AvailabilityBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
376 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Independence Through Better WarehousingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
421 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Aanvullende literatuur
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Aanvullende literatuurWhite Paper - Ethernet-APL for high-availability safety applicationsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
637 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Aanvullende literatuurTechnical White PapersBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
Downloaden
Aanvullende literatuurWhite Paper - Ethernet - To the Field with the Advanced Physical LayerBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
Downloaden
Aanvullende literatuurEthernet-APL Engineering GuidelineBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
4 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.