GR-serie — Glasvezelversterkte polyester behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Uw oplossing voor gevaarlijke omgevingen
De nieuwe GR-behuizingsserie, die is ontwikkeld voor op maat gemaakte oplossingen met verhoogde veiligheid (Ex e) en intrinsiek veilige (Ex i) bescherming, is beschikbaar voor diverse producten uit ons portfolio, inclusief certificering voor wereldwijd gebruik in uw fabriek.
Intelligent Design
Tijdens de ontwerpfase kunt u dankzij de vrije plaatsing van de DIN-rail, zonder dat er een montagevoet nodig is, een groter aantal componenten en functies in een van de 13 behuizings types integreren.
Uitgebreid temperatuurbereik
De uiterst robuuste GR-serie GRP-behuizingen zijn bestand tegen temperaturen tot -60 °C. Naast hun veelzijdigheid kunnen deze behuizingen in veel toepassingen worden gebruikt in plaats van roestvrijstalen behuizingen.
Eenvoudige bediening
Dankzij de slim ontworpen functies kunnen montage, onderhoud en flexibele uitbreidingen eenvoudig door één persoon worden uitgevoerd. Dit bespaart tijd en vereenvoudigt de bediening aanzienlijk.
Online configurator voor terminalboxes
Het kan niet eenvoudiger: gebruik onze online tool om snel uw individuele terminalbox te configureren. Met slechts enkele muisklikken kiest u het gewenste materiaal voor de behuizing, de gewenste certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen en specificeert u het type en de hoeveelheid aansluitklemmen en wartels die u nodig heeft. U ontvangt binnen één werkdag een offerte.

1-2-3: Eenvoudige installatie in slechts drie stappen
Het unieke ontwerp van de behuizing maakt de installatie bijzonder eenvoudig. Dankzij de ontkoppelde stappen van de installatie kunnen zelfs grote en zware behuizingen door slechts één persoon worden geïnstalleerd: creëer eerst twee bevestigingspunten (1-2). Hang de behuizing aan deze twee punten op. Boor vervolgens nog twee gaten (3), plaats alle schroeven en draai ze vast.

Echte meesters in extreme temperaturen
Dankzij het uitgebreide temperatuurbereik van -60 °C tot +65 °C zijn de behuizingen geschikt voor toepassingen in veeleisende omgevingen. In veel toepassingen vormen ze een alternatief voor roestvrijstalen behuizingen, die vaak worden gebruikt bij dergelijke lage temperaturen.
Individuele oplossingen uit één hand
Naast regionale buitendienstmedewerkers kunnen klanten ook gebruikmaken van productspecialisten in zes Solution Engineering Centers (SEC) over de hele wereld, van het opstellen van offertes en engineering tot het ontwerpen en certificeren van op maat gemaakte besturings- en distributieoplossingen.
Neem contact met ons op
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.