Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Image principale illustrant les caractéristiques et les applications des boîtiers de la série GR
Offrir une grande polyvalence. Améliorer les performances. Optimiser la sécurité.

Série GR — Boîtiers en polyester renforcé de fibre de verre pour zones dangereuses

  • Votre solution pour les zones dangereuses

    La nouvelle série de boîtiers GR, conçue pour des solutions personnalisées avec une sécurité accrue (Ex e) et un type de protection à sécurité intrinsèque (Ex i), est disponible pour divers produits de notre gamme, y compris la certification pour une utilisation mondiale dans votre usine.

  • Conception intelligente

    Au cours de la phase de conception, le placement libre du rail DIN, sans nécessiter de base de montage, vous permet d'intégrer un plus grand nombre de composants et de fonctions dans l'un des 13 types de boîtiers.

  • Gamme de température étendue

    Les boîtiers en PRV de la série GR, extrêmement robustes, résistent à des températures allant jusqu'à -60 °C. Au-delà de leur polyvalence, cette série de boîtiers peut remplacer les boîtiers en acier inoxydable dans de nombreuses applications.

  • Manipulation simplifiée

    Des fonctionnalités intelligemment conçues permettent un montage et une maintenance pratiques par une seule personne, ainsi que des extensions flexibles, ce qui permet de gagner du temps et facilite considérablement la manipulation.

Configurateur en ligne pour boîtes de jonction

Rien de plus simple : utilisez notre outil en ligne pour configurer rapidement votre boîte de jonction personnalisée. En quelques clics, vous pouvez sélectionner le matériau de boîtier souhaité, la certification requise pour les zones à risque d'explosion et spécifier le type et la quantité de bornes et de presse-étoupes dont vous avez besoin. Vous recevrez une offre dans un délai d'un jour ouvrable.

Cochez la case Icône

Un seul boîtier, de nombreuses applications : la nouvelle série GR

Pepperl+Fuchs a été le pionnier dans la refonte complète de la série GR en polyester renforcé de fibre de verre pour des solutions personnalisées dans les types de protection à sécurité augmentée (Ex e) et à sécurité intrinsèque (Ex i). Fort de ses nombreuses années d'expérience dans la protection contre le risque d'explosion, de nombreuses fonctions ont été mises à jour et intégrées dans une nouvelle conception, permettant une utilisation sans compromis dans diverses applications.

Boîtiers en PRV de la série GR pour boîtes de jonction et stations de contrôle

Notre expert vous présente certaines des fonctionnalités bien pensées de la série GR.

Conçu avec une attention particulière aux détails

Chaque détail a été soigneusement étudié dans la conception des boîtiers de la série GR.

Grille de conception du boîtier Ex e série GR

La grille de conception permet de nombreuses configurations différentes

Tout appareil électrique ainsi que les équipements d'installation nécessaires, tels que les bornes et les éléments de commutation, s'installent à la hauteur requise sur un rail DIN de 10 mm, sans nécessiter de plaque de montage supplémentaire. Une sélection de 13 types de boîtiers de différentes tailles, allant de 10 x 10 x 07 cm à 48 x 60 x 24 cm ou 36 x 72 x 24 cm, est disponible pour une configuration personnalisée.

Bord d'étanchéité pour boîtier Ex e série GR

La protection du bord d'étanchéité garantit une protection IP durable

Une caractéristique unique est le rebord de protection intégré, qui protège le bord d'étanchéité contre les dommages, même lorsque les boîtiers ouverts sont empilés, pendant l'installation, le recâblage et l'entretien de l'installation. Il s'agit d'une protection IP stable de par sa conception.

Série GR Boîtier Ex e Points de levage pour tournevis

Les points de levier des tournevis facilitent la manipulation.

Les points d'appui pour tournevis permettent d'ouvrir facilement le couvercle du boîtier, même s'il est bloqué après une utilisation prolongée.

Série GR Boîtier Ex e avec couvercle à charnières

Les charnières facilitent les tâches de maintenance

Des charnières robustes et durables facilitent considérablement la maintenance de l'installation.

Étapes d'installation pour les boîtiers Ex e de la série GR

1-2-3 : Installation simple en seulement trois étapes

La conceptionunique du boîtier rend son montage remarquablement facile. Grâce à des étapes d'installation découplées, même les boîtiers volumineux et lourds peuvent être installés par une seule personne : commencez par créer deux points de fixation (1-2). Suspendez le boîtier à ces deux points. Percez ensuite deux trous supplémentaires (3), insérez toutes les vis et serrez-les.

Usine de traitement de glace

Véritables maîtres des températures extrêmes

La gamme de température étendue de -60 °C à +65 °C permet d'utiliser ces boîtiers dans desenvironnementsdifficiles. Dans de nombreuses applications, ils constituent une alternative aux boîtiers en acier inoxydable, couramment utilisés pour de telles températures basses.

Des solutions personnalisées provenant d'une seule source

Outre le service régional sur le terrain, les clients bénéficient de l'expertise de spécialistes produits dans six centres d'ingénierie de solutions (SEC) à travers le monde, depuis la préparation des devis et l'ingénierie jusqu'à la conception et la certification de solutions de contrôle et de distribution personnalisées.

Veuillez nous contacter

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !