Sélectionnez votre pays
GR.CS* Control Station (Ex e)
Control station, glass fiber reinforced polyester (GRP), with type of protection Ex e
Principaux avantages en un coup d'œil
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex db eb, Ex ib and Ex tb certified
- Up to 68 operators per control station
- 7 enclosure size options
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Wide range of labels and accessories available
- Modern design with high impact resistance
- Easy installation due to easily accessible mounting points
- Wide ambient temperature range
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE