Belangrijkste afbeelding met de kenmerken en toepassingen van de GR-serie behuizingen
Veelzijdigheid bieden. Prestaties verbeteren. Veiligheid maximaliseren.

GR-serie — Glasvezelversterkte polyester behuizingen voor gevaarlijke omgevingen

  • Uw oplossing voor gevaarlijke omgevingen

    De nieuwe GR-behuizingsserie, die is ontwikkeld voor op maat gemaakte oplossingen met verhoogde veiligheid (Ex e) en intrinsiek veilige (Ex i) bescherming, is beschikbaar voor diverse producten uit ons portfolio, inclusief certificering voor wereldwijd gebruik in uw fabriek.

  • Intelligent Design

    Tijdens de ontwerpfase kunt u dankzij de vrije plaatsing van de DIN-rail, zonder dat er een montagevoet nodig is, een groter aantal componenten en functies in een van de 13 behuizings types integreren.

  • Uitgebreid temperatuurbereik

    De uiterst robuuste GR-serie GRP-behuizingen zijn bestand tegen temperaturen tot -60 °C. Naast hun veelzijdigheid kunnen deze behuizingen in veel toepassingen worden gebruikt in plaats van roestvrijstalen behuizingen.

  • Eenvoudige bediening

    Dankzij de slim ontworpen functies kunnen montage, onderhoud en flexibele uitbreidingen eenvoudig door één persoon worden uitgevoerd. Dit bespaart tijd en vereenvoudigt de bediening aanzienlijk.

Online configurator voor terminalboxes

Het kan niet eenvoudiger: gebruik onze online tool om snel uw individuele terminalbox te configureren. Met slechts enkele muisklikken kiest u het gewenste materiaal voor de behuizing, de gewenste certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen en specificeert u het type en de hoeveelheid aansluitklemmen en wartels die u nodig heeft. U ontvangt binnen één werkdag een offerte.

Pictogram selectievakje

Eén behuizing, talrijke toepassingen – de nieuwe GR-serie

Pepperl+Fuchs heeft baanbrekend werk verricht door de GR-serie van glasvezelversterkt polyester volledig opnieuw te ontwerpen voor op maat gemaakte oplossingen in de categorieën verhoogde veiligheid (Ex e) en intrinsieke veiligheid (Ex i). Op basis van jarenlange ervaring op het gebied van explosiebeveiliging zijn veel functies geactualiseerd en in een nieuw ontwerp gegoten, waardoor deze zonder compromissen in diverse toepassingen kunnen worden gebruikt.

GR-serie GRP-behuizingen voor terminalboxes en bedieningspaneels

Onze expert presenteert u enkele van de goed doordachte functies van de GR-serie.

Tot in de kleinste details doordacht

Bij het ontwerp van de behuizingen uit de GR-serie is aan elk detail aandacht besteed.

GR-serie Ex e-behuizing ontwerpraster

Design Grid maakt diverse configuraties mogelijk

Alle elektrische apparaten en de benodigde installatieapparatuur, zoals klemmen en schakelelementen, kunnen op de gewenste hoogte op een DIN rail montage rooster van 10 mm worden geïnstalleerd, zonder dat er een extra montage plaat nodig is. Er is een selectie van 13 behuizingstypen met verschillende afmetingen, van 10 x 10 x 07 cm tot 48 x 60 x 24 cm of 36 x 72 x 24 cm, beschikbaar voor individuele configuratie.

GR-serie Ex e-behuizing afdichtingsrand

Bescherming van de afdichtingsrand garandeert duurzame IP-bescherming

Een unieke eigenschap is de geïntegreerde beschermende opstaande rand, die de afdichtingsrand beschermt tegen beschadiging, zelfs wanneer open behuizingen worden gestapeld, tijdens installatie, herbedrading en onderhoud van de installatie. Dit is een stabiele IP-bescherming door het ontwerp.

GR-serie Ex e-behuizing schroevendraaier-koevoetpunten

Schroevendraaier-breekijzers vereenvoudigen de hantering.

Met behulp van de schroevendraaier-koevoetpunten kan de behuizingsdeksel eenvoudig worden geopend, zelfs indien deze na langdurig gebruik vastzit.

GR-serie Ex e-behuizing met scharnierende deksel

Scharnieren vergemakkelijken onderhoudstaken

Robuuste en duurzame scharnieren vergemakkelijken het onderhoud van de installatie aanzienlijk.

Installatie-stappen voor een Ex e-behuizing uit de GR-serie

1-2-3: Eenvoudige installatie in slechts drie stappen

Het unieke ontwerp van de behuizing maakt de installatie bijzonder eenvoudig. Dankzij de ontkoppelde stappen van de installatie kunnen zelfs grote en zware behuizingen door slechts één persoon worden geïnstalleerd: creëer eerst twee bevestigingspunten (1-2). Hang de behuizing aan deze twee punten op. Boor vervolgens nog twee gaten (3), plaats alle schroeven en draai ze vast.

IJsproductiefabriek

Echte meesters in extreme temperaturen

Dankzij het uitgebreide temperatuurbereik van -60 °C tot +65 °C zijn de behuizingen geschikt voor toepassingen in veeleisende omgevingen. In veel toepassingen vormen ze een alternatief voor roestvrijstalen behuizingen, die vaak worden gebruikt bij dergelijke lage temperaturen.

Individuele oplossingen uit één hand

Naast regionale buitendienstmedewerkers kunnen klanten ook gebruikmaken van productspecialisten in zes Solution Engineering Centers (SEC) over de hele wereld, van het opstellen van offertes en engineering tot het ontwerpen en certificeren van op maat gemaakte besturings- en distributieoplossingen.

Neem contact met ons op

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.