Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Mesures de volume en 3D sur des bandes transporteuses

Mesures volumétriques en 3D sur un tapis roulant

Le système d'acquisition de volume Volume3D permet d'effectuer des mesures de volume fiables et sans contact

L'application

Dans le secteur minier, une grande variété de matériaux en vrac, tels que différents types de minerai et de terre, sont transportés sur de longues distances par des convoyeurs à bande vers des silos de chargement et d’autres zones de l’usine. Il est nécessaire de calculer le volume de matière à l’aide de systèmes de mesure dynamiques installés le long des parcours. Le contrôle de la matière produite est assuré par ces systèmes de commande à des points stratégiques le long du convoyeur à bande. La connaissance de la quantité de minerai extraite et traitée a une incidence directe sur les bénéfices de l’entreprise. Les conditions environnementales difficiles constituent un défi particulier pour la solution de capteurs utilisée.

L'objectif

Le défi consiste à mesurer le volume de matière sur le tapis roulant sans entrer en contact physique avec celle-ci. De plus, il est nécessaire de disposer d’un dispositif capable d’effectuer des mesures fiables et nécessitant moins de maintenance que les systèmes de mesure de volume classiques. La solution de capteur correspondante doit avoir une portée supérieure à cinq mètres, être équipée de filtres logiciels permettant de filtrer les influences environnementales sur les données de mesure, et fournir également des informations sur la présence de salissures sur la lentille. La communication avec un PC industriel via un commutateur Ethernet permettrait d'utiliser le produit avec différents types de contrôleurs.

Le système Volume3D

La solution

Le système d'acquisition de volume Volume3D, composé d'un détecteur LiDAR 2D R2000, d'une unité d'évaluation multi-balayage (MSEU), d'un codeur incrémental ENI58IL et de tous les câbles de raccordement nécessaires, constitue la solution idéale pour cette application. Équipé d’un filtre de données de mesure flexible, le R2000 est positionné sur un portique face au convoyeur à bande et peut mesurer le volume sans entrer en contact avec le minerai. Le codeur incrémental ENI58IL avec BlueBeam capture avec précision la vitesse et la direction du convoyeur, tandis que la MSEU traite les données du capteur et permet de transmettre directement les données de balayage volumétrique à d'autres contrôleurs afin d'obtenir des variables telles que le débit. De plus, la hauteur maximale et moyenne des matériaux chargés sur le convoyeur peut être affichée.


Caractéristiques techniques R2000

  • Montage facile au-dessus du tapis roulant sans nécessiter de modifications importantes du système
  • Surveillance précise de bandes larges de plus de 5 mètres de large grâce à une haute résolution angulaire
  • Le système intégré de surveillance de la contamination de la lentille (LCM) évalue le degré de contamination de la lentille
  • Technologie de télémétrie par impulsions (PRT) pour une mesure de précision
  • Détection des contours d'une grande précision, avec une résolution angulaire élevée de 0,042° et une fréquence de balayage pouvant atteindre 50 Hz


Caractéristiques techniques ENI58IL

  • La technologie BlueBeam pour une grande précision de mesure
  • Fiables et résistants : les roulements à cames supportent des charges élevées
  • Un circuit de protection CEM spécial prévient les dommages causés par les interférences électromagnétiques
  • Vitesses de rotation pouvant atteindre 12 000 tr/min
  • LED bleue
  • Haute résistance aux chocs et aux vibrations

Caractéristiques techniques de l'unité d’évaluation multi-balayage (MSEU)

  • Boîtier robuste IP66 avec PC industriel intégré
  • Intégration aisée grâce à une sortie de données conviviale
  • Logiciel Windows intuitif pour la mise en service et la surveillance
  • Une mise en service simple en trois étapes : installation, configuration et initialisation
  • Des adaptations spécifiques à chaque application sont possibles grâce à notre propre plateforme logicielle flexible

Les avantages

Le système d'acquisition volumétrique Volume3D offre la solution la plus efficace du marché pour cette application : la simplicité de l'installation et la mise en service rapide font de ce système de capteurs une solution particulièrement économique pour la technologie des convoyeurs. Le concept sans contact contribue également directement à la réduction des coûts de maintenance, tant en termes de temps nécessaire à l'entretien que de prévention des temps d'arrêt imprévus. Le détecteur LiDAR 2D R2000 garantit une précision maximale grâce à une très haute résolution angulaire de 0,042° et une fréquence de balayage pouvant atteindre 50 Hz. Le logiciel intelligent, intégré à l'unité d’évaluation multi-balayage (MSEU) du système d'acquisition de volume, filtre ensuite les points de balayage invalides et assure ainsi des résultats de mesure corrects.
En fonctionnement, le système d’acquisition volumétrique Volume3D fournit le volume en m³/3, le débit en m³/s, un profil de hauteur sur toute la largeur de la bande, ainsi que les dimensions (longueur, largeur et hauteur) des objets séparés et alignés. De plus, des filtres de mesure peuvent être créés et des données sur la présence de salissures sur la lentille sont transmises afin de permettre un nettoyage en temps opportun.

En bref

  • Système d'acquisition volumétrique Volume3D pour des tâches de mesure précises et hautement dynamiques
  • Une mesure de volume particulièrement économique grâce à un seul détecteur LiDAR
  • Des résultats de mesure fiables grâce à une résolution angulaire maximale de 0,042° et à une fréquence de balayage pouvant atteindre 50 Hz
  • Système intégré de surveillance de la contamination de l'objectif (LCM) permettant de détecter la présence de salissures sur l'objectif
  • Une installation très simple, ne nécessitant que trois composants du système, sans modifications importantes de la machine

Vidéo Hacks : Numérisation de matériaux en vrac à l'aide du système de détection de volume Volume3D

Dans cette vidéo, nous vous guidons étape par étape à travers l'installation, la mise en service et la configuration du système de détection de volume Volume3D, à l'aide d'un dispositif d'essai pour les matériaux en vrac sur un tapis roulant.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !