Une détection fiable dans la production de circuits imprimés grâce au capteur ML100

Les cellules à faisceau convergent détectent différents types de circuits imprimés
L'application
L'industrie des circuits imprimés (PCB) constitue le pilier de l'industrie électronique. Presque tous les produits électroniques contiennent une forme ou une autre de circuit imprimé. Ces cartes relient divers composants entre eux à l'aide de pistes en cuivre. Divers types de machines sont nécessaires pour traiter et déplacer les circuits imprimés. Parmi ces machines, on peut citer les convoyeurs, les tampons, les machines de marquage, les chargeurs et déchargeurs, ainsi que les contrôleurs de trafic. Tout au long du processus de production, les circuits imprimés doivent être détectés de manière fiable afin de déterminer leur emplacement en vue d'un traitement ultérieur.
L'objectif
La détection des circuits imprimés n'est en aucun cas une tâche aisée. Parmi les difficultés rencontrées, on peut citer les différentes couleurs, textures et niveaux de réflectivité (du mat terne au brillant) de la surface des circuits imprimés. D'autres difficultés résident dans la non-détection des trous et des encoches sur les circuits imprimés ou dans la non-détection d'objets brillants en arrière-plan. D'autres tâches consistent à détecter les composants sur les circuits imprimés ou à détecter avec précision les bords de ces derniers afin de déterminer une position d'arrêt exacte. De plus, les capteurs utilisés pour la détection des circuits imprimés doivent être très petits afin de s'intégrer dans les machines et doivent permettre un montage simple, idéalement sans nécessiter de réglage.

La solution
Les cellules à faisceau convergent ML100 constituent la meilleure solution pour cette application grâce à plusieurs caractéristiques. Tout d’abord, les cellules offrent un spot lumineux allongé, ce qui garantit que, même lors du passage au-dessus de trous et d’encoches sur le circuit imprimé, l’appareil reste à l’état« ON ». En effet, le spot lumineux ignore les trous et les encoches tandis que la partie restante du spot continue de détecter le circuit imprimé. Deuxièmement, le spot lumineux fin et bien défini du capteur permet une détection précise de la position d'arrêt. Et troisièmement, le capteur détecte de manière fiable les circuits imprimés de toutes couleurs et textures grâce à sa conception optique supérieure. En résumé, le spot lumineux allongé et les excellentes performances optiques sont la clé du succès du capteur dans cette application. Avec cette configuration, le capteur détecte le circuit imprimé dès qu’il entre dans le spot lumineux et ne se désactive pas lorsqu’il parcourt toute la longueur du circuit imprimé. Lorsque le circuit imprimé est déplacé perpendiculairement à la longueur du spot lumineux, le capteur garantit la précision de la position d’arrêt, déterminée par le spot lumineux étroit.
Caractéristiques techniques :
- Détection fiable sur toutes les surfaces, y compris les circuits imprimés brillants
- Le faisceau lumineux allongé ignore les trous et les encoches sur les circuits imprimés
- Détection précise de la position du circuit imprimé grâce à un faisceau lumineux fin
- Excellentes performances optiques pour une détection fiable de différents circuits imprimés
Les avantages
Les cellules à faisceau convergent ML100 offrent d'excellentes performances optiques et ne rencontrent donc que peu de difficultés à détecter des circuits imprimés présentant des niveaux de réflectivité variés. De plus, le montage et l'alignement des modèles de la série ML100 sont simplifiés grâce à une LED émettrice rouge et à des douilles filetées entièrement métalliques intégrées. Les états de commutation sont également facilement visibles sous tous les angles grâce aux LED très visibles.
En bref
- La fabrication de circuits imprimés dans l'industrie électronique
- Détection de surfaces présentant des couleurs, des textures et des niveaux de réflectivité différents
- Un espace de montage réduit nécessite un capteur de petite taille
- Un faisceau lumineux allongé et d'excellentes performances optiques pour une détection stable de différents circuits imprimés
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !