Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Les cellules mode détection directe ML100 détectent les plaquettes solaires bleues

Les cellules mode détection directe ML100 détectent les plaquettes solaires bleues

Reconnaissance fiable des plaquettes solaires grâce au ML100 et à la technologie BlueBeam

L'application

La fonction première des cellules solaires est d'absorber autant de lumière que possible afin de la convertir en énergie électrique. Les plaquettes solaires constituent la base physique de la cellule photovoltaïque. Elles sont fabriquées en silicium bleu et sont dotées d'un revêtement antireflet spécial qui garantit une capacité d'absorption élevée et, par conséquent, un rendement élevé de la cellule. Au cours de la production des cellules photovoltaïques, les plaquettes solaires sont triées et chargées automatiquement dans des plateaux en vue de leur traitement ultérieur. À cette fin, les plaquettes solaires doivent être prélevées à l'aide de ventouses (à vide). Afin de garantir que le préhenseur saisisse correctement les plaquettes solaires et assure ainsi un processus fluide, la présence de la plaquette solaire doit être détectée de manière fiable.

L'objectif

La détectionfiable des plaquettes solaires constitue l'une des tâches les plus exigeantes pour un détecteur optoélectronique. En effet, en raison du revêtement antireflet, la réflectivité d'une cellule solaire bleue peut être aussi faible que 0,3 %. Le capteur doit donc être capable de détecter de manière fiable les plaquettes solaires, indépendamment de leur couleur, de leur texture et de leur réflectivité. De plus, le transport de plaquettes solaires de grande taille entraîne un mouvement fluctuant au niveau de leurs bords. Cela nécessite une installation particulièrement proche du capteur par rapport à l'objet à détecter. À mesure que la vitesse de transport augmente, les exigences en matière de vitesse de détection du capteur augmentent également.

Cellule mode détection directe ML100 dotée de la technologie BlueBeam

La solution

La variante BlueBeam de la série ML100, qui a fait ses preuves, est capable de détecter tous les types de plaquettes solaires. Elle utilise une LED bleue visible émettant un faisceau lumineux puissant mais concentré, d'une longueur d'onde de 470 nm. Les LED rouges classiques fonctionnent sur des longueurs d'onde de 650 nm. Le ML100 équipé de la technologie BlueBeam offre donc une plus grande précision dans la détection des plaquettes solaires à faible réflectivité que les capteurs à LED rouges classiques. La cellule mode détection directe, avec son temps deréponse de 1 ms, relève le défi posé par l'augmentation des vitesses de transport.

Caractéristiques techniques :

  • BlueBeam avec une lumière modulée d'une longueur d'onde de 470 nm
  • Un point lumineux bleu très brillant et très visible
  • Des voyants LED clairement disposés pour indiquer la mise sous tension et l'état de commutation
  • Modèle miniature avec montage à filetage entièrement métallique

Les avantages

Grâce à sa grande portée de détection, le capteur peut même être installé à une plus grande distance de l'objet. En effet, le capteur détecte la plaquette solaire même en cas de variations importantes au niveau de ses bords. La série ML100 avec BlueBeam détecte non seulement de manière fiable les plaquettes solaires bleues, mais peut également être utilisée pour la reconnaissance de circuits imprimés difficiles à détecter. La source lumineuse LED bleue très visible simplifie l'installation et la configuration. Le balayage àhaute fréquence étant moins sensible aux interférences, le capteur maintient un signal stable même lorsqu'il est exposé à des forces mécaniques telles que les chocs et les vibrations.

En bref

  • Détection fiable des plaquettes solaires à forte absorption lumineuse
  • Reconnaissance indépendante de la couleur, de la texture et des reflets
  • Large portée de détection pour une installation flexible

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !