Données de position précises et mesure de la vitesse pour les AGV

Des emetteurs d'impulsions compacts et robustes fournissent des résultats de mesure fiables
La demande
Dans la logistique de production et d'entreposage, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR) assurent diverses tâches de transport. La navigation précise de ces unités autonomes est indispensable pour garantir le bon déroulement des processus.Les procéduresodométriques,qui consistent à mesurer les tours de roue ou les pas individuels, fournissentdes données importantes pour déterminer la position. Ces informations sont particulièrement importantes pour les manœuvres de virage et d'évitement.
L'objectif
Les opérations de transport doivent être effectuées aussi rapidement que possible, en s'approchant de manière fiable des destinations respectives. Étant donné que des obstacles peuvent survenir et que l'environnement est souvent soumis à des changements constants, une grande flexibilité et des réactions rapides sont nécessaires lors de la navigation sur l'itinéraire de transport. Les véhicules et les robots doivent être capables de suivre les spécifications du contrôleur lors de la conduite en ligne droite et dans les virages. Les capteurs doivent auto-surveiller la position du véhicule afin de fournir à tout moment des données de position précises.

La solution
Alors que les capteurs optiques assurent l'orientation spatiale, les véhicules autonomes ont besoin de données supplémentaires pour déterminer leur position avec précision. Pour améliorer la détermination de la position, deux systèmes de mesure peuvent être combinés, par exemple un emetteur d'impulsions et un scanner laser 2D. Afin de compenser de manière fiable les tolérances et les écarts de mesure, les emetteurs d'impulsions des séries ENI58IL, TVI40 ou MNI sont montés sur les roues du véhicule. La mesure précise de la vitesse de rotation permet d'obtenir des données de position exactes. Les appareils ENI58IL offrent une haute résolution (jusqu'à 5 000 impulsions). La série TVI40 est particulièrement compacte et économique. La série MNI permet une détection sans contact et sans roulement grâce à un procédé de balayage magnétique. Les appareils sont très compacts et atteignent jusqu'à 327 680 impulsions.
Caractéristiques techniques
ENI58IL
- Méthode de
- balayage optique
- Vitesse de rotation jusqu'à 12 000
- tr/min Résolution jusqu'à 5 000
- impulsions Plage de température : –40 °C … +85
- °C Indice de protection : IP65,
- IP67 Résistance aux chocs/vibrations : 300 g/30
- g Interface : push-pull ou RS-422, module de transfert de courant universel
TVI40
- Méthode de balayage
- optique
- Vitesse de rotation jusqu'à 6000
- tr/min Résolution jusqu'à 1024
- impulsions Plage de température : –10 °C … +70
- °C Indice de protection :
- IP54Charge max. sur l'arbre : axiale 20 N, radiale 30
- N Interface : push-pull ou RS-422
MNI
- Méthode de balayage magnétique,
- sans contact Vitesse de rotation jusqu'à 30 000
- tr/min Résolution jusqu'à 327 680
- impulsions Plage de température : –40 °C … +100 °C
- Indice de protection : jusqu'à
- IP68 Interfaces : push-pull ou RS-422
Les avantages
Le contrôle de la vitesse basé sur la vitesse de roulement des roues est beaucoup plus précis que l'utilisation d'un scanner laser ou d'un détecteur d'accélération. Plus la précision de la détermination de la vitesse de roulement est élevée, plus la précision du calcul de la vitesse du véhicule et de la distance parcourue est élevée. Ces appareils fournissent des valeurs mesurées très précises et fiables ; la résolution peut être sélectionnée en fonction des exigences respectives. Leur conception compacte permet une intégration simple. L'intégration des appareils dans les contrôleurs est également facile, car aucun protocole complexe n'est nécessaire entre le capteur et le contrôleur.
En bref
- Capteurs qui s'autocontrôlent avec précision pour fournir des données de position exactes
- Mesure très précise de la vitesse
- Appareils robustes avec un indice de protection élevé pour une utilisation en extérieur et dans des environnements difficiles
- Conception compacte pour une intégration flexible dans l'application
- Intégration simple dans le contrôleur sans protocole complexe
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !