Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détection précise des pièces pour la construction de carrosseries automobiles

Détecteur de profil laser SmartRunner dans une application pour carrosserie automobile

Détecteur de profil laser compact fournissant un profil de hauteur et une image de surface 2D

La demande

Dans l'industrie automobile, la précision de l'ajustage des pièces est soumise à des exigences très strictes lors de la construction de la carrosserie. Les tôles embouties doivent respecter des tolérances tridimensionnelles très strictes. Le respect des spécifications est contrôlé par des contrôles ponctuels dans l'atelier de presse : une pince robotisée prélève une pièce emboutie du processus et la transfère au poste de contrôle. Le profil de hauteur est enregistré avec la précision requise par des capteurs. Les données sont ensuite transmises au système d'assurance qualité correspondant, qui les compare aux spécifications définies.

L'objectif

Le capteur doit détecter la pièce avec une grande précision. La détection ne doit pas être perturbée par des surfaces réfléchissantes, comme c'est souvent le cas avec les pièces métalliques. L'intégration de l'appareil dans le système de niveau supérieur est également particulièrement importante. Pour faciliter la mise en œuvre dans le système de programmation, le capteur doit disposer d'une API et permettre un accès complet au paramétrage ainsi qu'aux données de sortie. De plus, une interface Ethernet TCP/IP est nécessaire pour le raccorder directement à un IPC.

Détecteur de profil laser SmartRunner Explorer

La solution

Le détecteur de profil laser SmartRunner Explorerenregistre les profils de hauteur avec une grande précision. Les surfaces réfléchissantes n'ont aucune influence. L'appareil offre à la fois une interface Ethernet TCP/IP pour la connexion à un IPC et une API fournie. Il permet un accès complet à tous les paramétrages et données de sortie. À l'aide d'un exemple fourni, il peut être facilement intégré dans un système de développement C#. Une interface utilisateur graphique est disponible pour faciliter le paramétrage ainsi que pour l'analyse des profils de hauteur et des images de surface 2D.

Caractéristiques techniques

  • Sortie du profil de hauteur avec 960 paires de valeurs en coordonnées mondiales
  • Sortie d'image 2D avec 1 280 × 960 pixels
  • Plage de mesure : X 40–160 mm/Z 60–350 mm ou X 40–345 mm/Z 100–700 mm
  • API pour une intégration facile
  • Interfaces : Ethernet TCP/IP, E/S
  • Fréquence de balayage maximale : 30 Hz
  • Classe laser 1, indice de protection (IP67)

Les avantages

Le SmartRunner Explorer est le seul détecteur de profil laser du marché qui offre non seulement une sortie de profil en hauteur, mais aussi la possibilité de saisir une image de surface en 2D. Des LED intégrées éclairent les objets à détecter. L'image peut être utilisée pour documenter les composants défectueux et peut être lue via l'interface TCP/IP. La conception compacte et le connecteur pivotant permettent un montage même dans des espaces particulièrement restreints. La taille de la zone de détection, qui diminue généralement avec une conception réduite, est entièrement préservée grâce à l'utilisation d'un miroir.

En bref

  • Détection fiable et précise des pièces, même avec des surfaces réfléchissantes
  • Conception compacte et intégration mécanique flexible pour une installation facile dans des espaces restreints
  • Intégration simple dans le système de programmation
  • Sortie du profil de hauteur et de l'image de surface 2D
  • Interface utilisateur graphique Vision Configurator pour un paramétrage aisé ainsi qu'une visualisation des images et des lignes


Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !