Vérification de l'intégralité et de l'alignement des cellules pour les modules de batterie

Le détecteur de vision stéréoscopique crée des images 3D haute précision pendant un processus en cours
La demande
Un nombre spécifique de cellules de batterie est regroupé pour former un module de batterie. Avant tout traitement ultérieur, ce module de batterie est contrôlé afin de s'assurer qu'il a été assemblé correctement et que toutes les cellules sont présentes et dans la bonne position. Les cellules doivent être alignées et disposées dans un module de batterie sans aucun dépassement.
L'objectif
Le montage doit être contrôlé de manière entièrement automatique dans le cadre du processus continu. Les modules de batterie sont généralement en mouvement sur un convoyeur à bande ou à rouleaux. Le capteur est conçu pour détecter avec précision et fiabilité l'intégralité des cellules de batterie et garantir leur alignement correct dans le module. Cela doit se faire immédiatement et sans contact.

La solution
Un détecteur de vision de la série SmartRunner Explorer 3D utilise la technologie de vision stéréoscopique pour créer une image haute résolution en nuage de points 3D de l'ensemble de la plage de mesure. L'objet cible s'affiche ainsi avec tous les détails requis. Le capteur pré traite lui-même les données de mesure dans son FPGA intégré. Les données, telles que les données de profondeur optimisées dans la direction Z, peuvent être utilisées pour vérifier que les cellules sont complètes et correctement alignées.
Caractéristiques techniques
- Résolution : 1300 x 1080 pixels
- Vitesse de l'objet : jusqu'à 1 m/s
- Débit de transfert : 1 Gbit/s
- Indice de protection (IP65/IP67)
- Montage rapide et simple
- Boîtier métallique robuste
- API C#
Les avantages
La détection tridimensionnelle permet d'effectuer cette étape de contrôle qualité en un seul processus entièrement automatisé. Le logiciel d'application ViSolution offre un guidage intuitif de l'utilisateur pour la mise en service et le paramétrage sur la base de données en temps réel. Quelques clics suffisent pour obtenir une visualisation ciblée des données 2D et 3D. Les appareils sont remplacés selon le principe Plug & Play ; ils ne nécessitent aucun recalibrage.Une interface Gigabit Ethernet intégrée assure un transfert rapide des données. L'appareil dispose d'une résolution de 1,4 mégapixel pour une détection très précise des objets dans une plage allant jusqu'à 900 mm.
En bref
- Contrôle de l'intégralité et de l'alignement des cellules de batterie dans un processus entièrement automatisé
- Détection haute résolution et précise de l'objet cible en trois dimensions
- Logiciel d'application ViSolution pour une mise en service et un paramétrage intuitifs basés sur des données en temps réel
- Les données de mesure sont prétraitées dans le FPGA intégré.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !

