Transfert fiable de matériaux vers les stations de transfert à l'aide d'AMR

Cellule en mode barrage avec grand angle d'ouverture pour une transmission de signal puissante
La demande
Les robots mobiles autonomes (AMR) transportent des marchandises d'un endroit à un autre dans le cadre de la logistique de production et d'entreposage. Dans les stations de transfert, les marchandises sont automatiquement chargées et déchargées sur l'AMR. Souvent, plusieurs stations sont situées les unes à côté des autres. L'AMR doit d'abord s'amarrer en toute sécurité à une station afin d'assurer un transfert fluide et sûr du support de marchandises. Pendant le transfert, une transmission simple mais robuste des signaux entre l'AMR et la station de transfert est nécessaire pour contrôler le sens de chargement et de déchargement.
L'objectif
L'accent est mis ici sur la création d'une connexion de transmission de signaux robuste et à faible consommation d's pour contrôler le processus de chargement et de déchargement. La connexion doit également fonctionner de manière fiable en présence de structures métalliques dans la zone environnante susceptibles d'interférer avec le canal de communication entre l'AMR et la station de chargement. Dans certains cas, il peut également être nécessaire de confirmer que l'AMR transfère les signaux à la bonne station de chargement. Cela aidera l'AMR à reconnaître sa position cible aussi rapidement et facilement que possible. Quel que soit le trajet emprunté par l'AMR, le signal lumineux de l'émetteur doit arriver à l'élément récepteur à l'avance, même si le véhicule n'est pas correctement aligné ou s'il y a des vibrations causées par des facteurs tels que de légères bosses sur la route. Le spot lumineux d'une cellule en mode barrage standard serait trop petit pour cette tâche ; l'AMR ne trouverait pas sa position à chaque fois. Un système de cellules en mode barrage standard ne serait pas non plus en mesure de compenser les mouvements pendant l'arrêt du véhicule ou les changements de position dus à un sol irrégulier.

La solution
Les cellules en mode barrage de la série BB10-P-F1/BB10-P-F2 constituent une solution complète idéale. L'utilisation de deux cellules en mode barrage permet d'établir une transmission de signal simple à deux bits pour déclencher le chargement ou le déchargement au niveau de la station de transfert. La première cellule signale la fin du processus de positionnement et la seconde déclenche le processus de chargement ou de déchargement. La transmission du signal peut être rendue totalement sûre pour le processus en utilisant deux cellules en mode barrage avec des fréquences de transmission différentes. En effet, les interférences causées par les réflexions sur les pièces métalliques peuvent être évitées, même lorsque les capteurs sont très proches les uns des autres. Cette communication peut également être utilisée pour confirmer que la station de transfert utilisée est la bonne ou pour trouver la station de transfert appropriée avant de positionner précisément l'AMR. Cela est possible grâce à un émetteur qui utilise la fréquence de transmission 1 sur l'AMR, qui s'appaire avec les récepteurs utilisant la fréquence de réception 1 sur les stations de transfert. En activant simplement le récepteur d'une station de transfert, la station de transfert appropriée peut être confirmée très facilement sur une longue distance à l'aide d'une cellule en mode barrage. Le récepteur de la station inutilisée est simplement désactivé, car aucun transfert n'est en attente. La taille idéale du spot lumineux et l'angle d'ouverture du récepteur garantissent une détection fiable, même si le véhicule n'est pas aligné de manière optimale ou si des vibrations affectent l'AMR.

Caractéristiques techniques
- Cellule en mode barrage avec plage de détection de 0 m à 3 m, sans zone morte
- Large spot lumineux (350 mm de diamètre à une distance de 3 m) et angle de réception
- Deux fréquences de transmission
- Lumière infrarouge pour empêcher les interférences
- Boîtier enfichable pour un montage facile à l'avant
- Indice de protection élevé IP67
Les avantages
L'utilisation de deux cellules en mode barrage est une solution très compacte et surtoutéconomique pour résoudre cette tâche. Les deux fréquences de transmission différentes peuvent également être utilisées à avantage : tout d'abord, la station correcte est détectée à l'aide de la fréquence 1. La commutation d'une deuxième paire de capteurs sur la fréquence 2 déclenche le processus de chargement ou de déchargement. Ce signal est robuste et insensible aux perturbations, contrairement à la communication sans fil AMR, qui peut être perturbée dans certaines zones d'environnements comportant de nombreux composants métalliques. Les réglementations relatives à la communication radio ou aux largeurs de bande ne s'appliquent pas. L'utilisation de deux fréquences de transmission différentes empêche les interférences causées par les réflexions des faisceaux lumineux. Les appareils émettent une lumière infrarouge invisible à l'œil humain, ce qui évite tout effet visuel gênant.
En bref
- Le spot lumineux large et l'angle de réception large garantissent une détection fiable de la station de transfert.
- Connexion optique puissante, aucune interférence provenant des composants métalliques
- Deux fréquences d'émission permettent un fonctionnement en parallèle avec une fonction supplémentaire.
- Le signal lumineux infrarouge est invisible à l'œil nu et ne provoque aucune interférence.
- Montage frontal facile, sans équerre
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !

