Contrôle de retrait de qualité pour les stations d'emballage avec le détecteur SmartRunner

Détecteur de profil laser compact avec fonction de détection réglable
La demande
Dans une station d'emballage et de préparation des commandes, les produits individuels sont retirés des caisses de transport et emballés dans des colis d'expédition. Les caisses sont retirées sur un convoyeur à bande ou à rouleaux. La station est située à un endroit où la section du convoyeur forme un angle de 90 degrés. Dans certaines stations, des caisses de deux hauteurs différentes sont utilisées. Une unité de surveillance à capteur enregistre le retrait.
L'objectif
Il faut s'assurer que les employés atteignent la boîte correcte et retirent le produit approprié. L'action d'un employé qui atteint une boîte doit être détectée aussi directement que possible au-dessus de la boîte afin qu'il soit impossible d'atteindre la zone de détection du capteur sans être détecté. Le fonctionnement du dispositif utilisé ne doit pas être affecté par des conditions difficiles telles que des objets réfléchissants dans la boîte. L'activation accidentelle par des particules étrangères ou des insectes volants doit être empêchée. Le dispositif ne doit surveiller qu'un seul côté de la station. Le capteur ne doit donc pas être divisé en éléments émetteur et récepteur comme pour un rideau optoélectronique. Ceci est particulièrement important lorsque des boîtes de différentes hauteurs sont utilisées. Un rideau optoélectronique devrait être aligné sur la boîte la plus grande et ne détecterait pas les mains qui passent involontairement sous la zone de détection.

La solution
Le détecteur de profil laser SmartRunner Detector combine émetteur et récepteur dans un seul appareil. La taille minimale des objets à détecter peut être configurée : la main d'un employé est détectée, mais les particules plus petites ou les insectes volants ne déclenchent pas de signal. La plage de détection peut être réglée et limitée à l'ouverture du coffre. Une action de préhension effectuée à côté du boîtier n'est pas enregistrée comme un accès. En fonction de la taille des conteneurs, un ou deux capteurs situés d'un côté de la station peuvent surveiller complètement la zone située directement au-dessus du boîtier. Le produit indiqué par un point lumineux (pick by light) est toujours retiré. L'action consistant à atteindre le boîtier est détectée de manière fiable par un ou les deux capteurs.
Caractéristiques techniques
- Détection d'objets à partir de 0,25 mm
- Plage de mesure : X : 40 à 310 mm ; Z : 60 à 700 mm
- Paramétrage facile à l'aide des codes de commande Data Matrix par simple pression sur un bouton ou via l'interface utilisateur
- L'arrière-plan peut être appris via des boutons capteurs ou l'interface.
- Définition libre de la taille des objets détectables et de la plage de détection (zone d'intérêt, ROI)
- Interfaces : IO, RS485
- Bus de terrain via passerelles : PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP et EtherCAT
- Fréquence de balayage maximale : 30 Hz
- Classe laser 1, indice de protection IP67
Les avantages
Le SmartRunner Detector combine une technologie de section de lumière laser haute performance avec un détecteur de vision et un éclairage LED. L'émetteur et le récepteur sont logés dans le même boîtier compact. L'appareil est très compact et idéal pour une installation dans des espaces confinés. Sur les stations fonctionnant avec deux hauteurs de boîtier différentes, les capteurs peuvent être montés sans problème sur deux niveaux. La pénétration dans la zone de détection peut être lue via l'interface RS485 sous forme d'image 2D, qui est mise à disposition pour l'assurance qualité et la documentation.
En bref
- Alignement précis de la plage de détection par rapport à l'ouverture du boîtier
- Détection fiable de l'intervention de l'employé, évitant ainsi toute intervention non détectée
- Aucun signal erroné dû à des particules étrangères, aucune perturbation due à des objets réfléchissants
- Dispositif compact pour installation dans des espaces restreints
- De nombreuses options pour la communication des données
- Facile à installer
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !