Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Inspection automatique des composants dans la fabrication de carrosseries automobiles

SmartRunner Matcher dans la fabrication de carrosseries automobiles

SmartRunner Matcher surveille les profils de ligne

La demande

Dans l'industrie automobile, les composants sont soudés ensemble dans des cellules de soudage robotisées lors de la production des carrosseries. Des tôles préfabriquées sont insérées manuellement dans la pince du robot. Cependant, les tôles peuvent être incomplètes ou défectueuses. Si une tôle incomplète ou défectueuse est utilisée, toute la carrosserie doit être mise au rebut. Les erreurs commises lors de cette étape de production ne peuvent pas être corrigées. Un processus d'inspection doit être mis en place pour vérifier les composants avant qu'ils ne soient utilisés dans cette étape de production.

Contrôle automatique des composants dans la fabrication de carrosseries automobiles avec SmartRunner Matcher

L'objectif

L'inspection automatisée doit garantir que la tôle répond à certaines exigences. Certaines caractéristiques de contour doivent donc être détectées de manière fiable. Afin de maintenir le rythme rapide de la production assistée par robot, ce processus ne doit pas entraîner de retards. Les erreurs doivent toujours être détectées de manière fiable, indépendamment de la couleur du composant et des interférences dues à la lumière parasite.

La solution

Le SmartRunner Matcher, avec technologie de section lumineuse, est monté sur le préhenseur du robot. Le capteur détecte immédiatement le contour de la tôle insérée et le compare au profil de la ligne de référence. Le profil de référence est enregistré dans les capteurs par apprentissage. Si le capteur signale un défaut, l'étape de travail n'est pas exécutée. Le capteur peut être raccordé au système de commande du robot via ses entrées et sorties numériques ou à l'API via la passerelle SmartRunner et des bus de terrain tels que Profinet ou EtherNet/IP.

Les avantages

Contrairement aux systèmes de vision classiques, le SmartRunner Matcher ne repose pas sur le contraste des objets. Il détecte également les objets à faible contraste en se basant sur le profil de la ligne, garantissant ainsi une inspection fiabledes composants. Ceci est particulièrement utile dans le cas de cibles sombres sur fond sombre. Le capteur est également peu sensible à la lumière parasite. L'« assistant » intégré au logiciel Vision Configurator facilite la configuration grâce à un guidage intuitif de l'utilisateur. Diverses options de connexion permettent d'intégrer le capteur de manière transparente dans différents systèmes de commande.

En bref

  • Tolérances de détection et de position réglables
  • Paramétrage et mise en service rapides via apprentissage, codes de commande Data Matrix ou l'assistant intuitif Vision Configurator
  • Stockage et sélection de jusqu'à 32 profils sur le capteur
  • Sortie de la position x/z
  • Intégration simple dans n'importe quel panneau de commande via des signaux de commutation numériques et des passerelles pour tous les bus de terrain courants
  • La classification laser de classe 1 empêche toute blessure aux yeux.


Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !