Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détection fiable des fixations dans la construction automobile

Détecteur de vision SmartRunner Matcher utilisé dans la fabrication automobile

Les détecteurs de profil laser vérifient la présence de goujons, vis, clips et prises

La demande

Dans l'assemblage du châssis d'un véhicule, les composants sont assemblés étape par étape pour former un châssis. À différents moments du processus, la présence de fixations critiques telles que des goujons, des vis, des clips et des prises d'obturation est vérifiée. Des capteurs montés près du système de patins ou sur un bras robotisé détectent si ces pièces sont présentes et à l'emplacement correct. Les véhicules sont positionnés à une distance définie d'un capteur, qui vérifie ensuite la présence de la fixation.

L'objectif

Les goujons, vis et prises doivent être dans la bonne position avant que l'assemblage puisse se poursuivre. Le contraste entre les petites pièces à détecter et l'arrière-plan est souvent minime. Malgré cela et d'autres défis, la détection doit être fiable et précise. Si une fixation manque, un signal doit être envoyé au système de commande pour déclencher un retraitement.

Les détecteurs de profil laser vérifient la présence de goujons, vis, clips et prises.

La solution

Le SmartRunner Matcher simplifie la vérification de présence. Ce capteur compact est préconfiguré pour détecter des profils de hauteur et s'intègre facilement dans n'importe quel système de commande. Il s'installe à des emplacements appropriés le long de la ligne de convoyage ou sur un bras robotisé. Son faisceau est aligné sur l'objet cible, dont la forme et le contour sont enregistrés lors de l'apprentissage. Lors de l'assemblage, un déclencheur lance la détection.
Si un composant est présent, le capteur envoie un signal « bon » et l'étape suivante du processus peut commencer. Si le composant est manquant, le SmartRunner Matcher détecte un profil de hauteur différent et envoie un signal « mauvais ».

Les avantages

Des systèmes de vision coûteux peuvent également accomplir ces tâches, mais la technologie de section lumineuse offre des avantages distincts. Le SmartRunner Matcher détecte de manière fiable les objets de la même couleur que l'arrière-plan sans éclairage externe, aucun contraste n'est nécessaire. Il peut détecter la cible indépendamment de la texture et de la couleur de la surface. Le SmartRunner Matcher fournit également des données de décalage X et Z, garantissant une détection fiable de la position des objets. La configuration simple rend le SmartRunner rapide et facile à installer et à utiliser. Le capteur peut également stocker jusqu'à 32 profils, ce qui permet de détecter plusieurs objets avec un seul appareil.

En bref

  • Détection fiable indépendamment de la surface, de la couleur ou du contraste
  • Aucun éclairage externe requis
  • Données précises sur la position X et Z
  • Configuration et mise en service rapides
  • Connectivité à tous les bus de terrain courants
  • Intégration simple dans le système de commande


Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !