Détection automatique des amortisseurs de vibrations

Les capteurs de section légers vérifient la présence et la position des éléments adhésifs dans l'assemblage automobile
La demande
Les amortisseurs de vibrations en silicone, égalementappelés « patins antivibratoires » ou « stickies », sontfixés entre le châssis et les composants intérieurs des véhicules lors de l'assemblage automobile . Ils sont collés à différentes parties du châssis afin de réduire le bruit pendant le fonctionnement du véhicule. Avant l'installation des composants intérieurs, un capteur détecte si les stickies ont été correctement fixés.
L'objectif
Des amortisseurs de vibrations doivent être présents et correctement positionnés avant l'installation de l'habitacle d'une voiture. Les autocollants doivent être détectés de manière fiable, malgré les interférences éventuelles. Un signal doit être envoyé au système de commande pour poursuivre l'assemblage si les autocollants sont en place ou pour déclencher une reprise si elles manquent.

La solution
Le SmartRunner Matcher est optimisé et préconfiguré pour la comparaison de profils. Les capteurs apprennent le profil en hauteur de chaque produit collant. Ils sont ensuite déclenchés pour comparer le profil en hauteur actuel à un profil de référence. Un signal « bon » est envoyé si les profils sont identiques. S'ils sont différents, un signal « mauvais » est envoyé. Le capteur est installé à différents endroits le long de la ligne de convoyage ou sur un bras robotisé. Si le capteur est fixé à un bras robotisé, plusieurs objets peuvent être détectés et vérifiés par le même appareil. Pour les distances plus importantes entre le capteur et la cible, une version mégapixel est également disponible.
Les avantages
Les capteurs à technologie de section lumineuse permettent une détection fiable indépendamment de la texture,de la couleur et du contraste de la surface, sanséclairage externe. Le SmartRunner fournit également des données de décalage X et Z précises pour garantir la position et l'orientation correctes des autocollants. La configuration simple rend les appareils faciles à installer et à utiliser. Le capteur peut enregistrer jusqu'à 32 profils, ce qui permet de détecter plusieurs objets avec un seul appareil.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !