Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Analyse de l'hydrogène avec une protection fiable contre le risque d'explosion

Analyseur destiné à être utilisé dans les stations de ravitaillement en hydrogène

Solution standardisée de purge/pressurisation pour utilisation dans les stations de ravitaillement en hydrogène

La demande

Les piles à combustible nécessitent de l'hydrogène (H2) d'une grande pureté. Afin d'éviter tout dommage et de garantir un fonctionnement optimal, la qualité du gaz est contrôlée dans les stations-service H2. L'hydrogène étant un élément inflammable, les pompes de remplissage sont toujours situées dans une zone à risque. Cependant, les appareils d'analyse ne disposent généralement pas d'une homologation spécifique pour une utilisation dans des zones à risque et ne doivent pas être utilisés dans ces zones sans précautions supplémentaires.


L'objectif

Un grand fabricant d'appareils d'analyse basé aux États-Unis souhaite concevoir une solution standard pour son portefeuille qui permette aux clients finaux de mesurer la pureté de l'hydrogène directement dans les stations-service. Pour ce faire, ses propres appareils d'analyse de l'hydrogène, qui ne disposaient pas de la certification Ex, devaient être utilisés dans des zones dangereuses. Pepperl+Fuchs a été chargé de fournir un type de protection adapté aux composants afin que la solution puisse être utilisée dans des environnements de zone 1/21 et 2/22.


Vues détaillées de la solution : tubes spéciaux en acier inoxydable vers les analyseurs, poignées de porte pour un accès rapide et orifices d'aération pour une protection sûre contre le risque d'explosion.

La solution

Les trois appareils d'analyse nécessaires sont logés dans un boîtier équipé d'un système de purge/pressurisation. De nombreuses autres fonctionnalités utiles ont également été ajoutées. Par exemple, des tuyauteries spéciales sont raccordées aux analyseurs, des poignées de porte sont installées et des trous d'aération spéciaux sont percés à des endroits précis afin de garantir que le processus de purge élimine toute trace d'atmosphère explosive. Pour compenser la dissipation thermique élevée et contrôler le dégagement de chaleur, un climatiseur est installé à l'extérieur du boîtier.

Une fois tous les composants requis installés, le boîtier est d'abord purgé avec un gaz inerte ou de l'air propre. Une surpression de quelques millibars est ensuite établie à l'intérieur du boîtier. Le boîtier, la vanne et l'évent de protection du boîtier du système garantissent qu'aucun gaz inflammable ne peut pénétrer dans le boîtier.

La gamme Pepperl+Fuchs comprend le système Bebco EPS® série 6500 spécialement conçu à cet effet. Le système fonctionne automatiquement et effectue la procédure de purge de manière indépendante, génère la surpression nécessaire et la surveille en permanence. Grâce à une interface utilisateur intuitive, le système peut être configuré pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application. De plus, le boîtier est équipé d'une fonction de dérivation pour faciliter l'entretien et la mise en service.

Caractéristiques techniques

  • Homologations mondiales ATEX et IECEx — autres sur demande
  • Convient pour les applications en zone 1/21 et zone 2/22
  • Analyseurs de pointe pour surveiller la qualité de l'hydrogène
  • Climatiseur pour contrôler le développement de la chaleur
  • Fenêtre de visualisation directe des affichages de l'analyseur
  • Accès facile à tous les équipements grâce à des portes sur tous les côtés
  • Fonction bypass pour faciliter l'entretien et la mise en service
Armoire avec l'analyseur

Les avantages

Le client reçoit une solution prête à l'emploi entièrement certifiée pour une utilisation dans les stations-service à hydrogène, qu'il peut proposer à ses clients finaux en standard. Les clients finaux peuvent quant à eux utiliser la solution directement dans leur station-service.

Le système purge/pressurisation assure la protection contre le risque d'explosion. En cas de défaut, l'unité de contrôle arrête l'appareil et émet un message. Cela ne se produit toutefois que si les valeurs mesurées tombent en dessous de la valeur de pression minimale prédéfinie pendant un certain temps. En cas de légère chute de pression, la compensation de fuite intégrée compense la perte, ce qui permet de corriger le défaut pendant le fonctionnement.

Pepperl+Fuchs est un pionnier dans le domaine de la protection contre le risque d'explosion et propose, en plus de ses produits, une ingénierie sur mesure, y compris la certification complète et la construction de solutions de coffrets conformes aux directives ATEX, IECEx et NEC.

En bref

  • Solution standard entièrement certifiée et prête à l'emploi avec purge/pressurisation
  • Mesure précise de la pureté de l'hydrogène directement à la station-service
  • Homologations mondiales pour une utilisation internationale
  • Type de protection Ex p optimal pour les technologies d'avenir

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !