Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Commande certifiée Classe I, Div. 2 pour tunneliers

Purge/pressurisation pour solutions de coffrets de grand volume

Purge/pressurisation fiable pour les solutions de coffrets de grand volume

La demande

De nos jours, les infrastructures sont de plus en plus souvent construites sous terre. Les tunnels et les puits sont réalisés à l'aide de grands tunneliers. Lors du creusement d'un tunnel, du méthane peut s'échapper de la roche ou une atmosphère potentiellement explosible due à la poussière peut se former à tout moment. C'est pourquoi les machines et appareils électriques ne peuvent être utilisés sous terre qu'avec une protection fiable contre le risque d'explosion. Les tunneliers peuvent mesurer plus de 100 mètres de long et leurs systèmes de commande complexes nécessitent des armoires de plusieurs mètres.

L'objectif

La foreuse et toutes les unités de contrôle et d'alimentation électrique doivent être conformes aux exigences et réglementations en matière de protection contre le risque d'explosion, qui peuvent varier selon le pays et la région. Les dispositifs de protection contre l'inflammation utilisés doivent fonctionner de manière fiable et disposer de la certification requise à l'emplacement autorisé. De plus, de nombreux composants à forte dissipation thermique doivent être intégrés dans l'unité de contrôle, tels que des convertisseurs de fréquence et des API. Cela signifie que la grande quantité de chaleur dégagée par ces composants puissants doit également être évacuée de l'unité de contrôle.

Capot pour le système de purge 6000 avec homologations pour Zone 1, 21 et Classe I, Division 1

La solution

En raison de la taille des armoires de commande, le seul type de protection généralement envisagé pour les tunneliers est la purge/pressurisation. En raison de leur taille, on utilise des boîtiers conventionnels qui ont été modifiés pour une utilisation dans des environnements protégés contre les explosions, par exemple en les scellant pour garantir l'indice de protection (IP) requis. De plus, une toiture spéciale protégeant contre les salissures sera installée a posteriori, ainsi que des renforts destinés à empêcher toute surpression. Un système de refroidissement séparé permet de contrôler la chaleur résiduelle. Il aspire l'air chaud à l'intérieur de l'armoire, le refroidit via un circuit interne, puis le renvoie dans l'armoire. Une fois les composants installés, l'armoire est purgée avec un gaz inerte ou de l'air propre. Une surpression de plusieurs millibars est ensuite établie à l'intérieur du boîtier. Le boîtier, la vanne et l'évent de protection du boîtier du système garantissent qu'aucun gaz inflammable ne peut pénétrer dans le boîtier.

Les avantages

Le client reçoit une solution entièrement certifiée et prête à l'emploi, qui est homologuée lors d'une réunion commune. Les ingénieurs de Pepperl+Fuchs apportent leur soutien à chaque étape du projet, en étroite collaboration avec le client, qui garde toujours le contrôle. De la phase de conception à l'homologation finale commune, les demandes de modifications et d'ajustements sont discutées directement et rapidement, puis mises en œuvre selon les besoins du client.

Pour les boîtiers de grand volume, la purge/pressurisation offre une protection optimale contre le risque d'explosion et simplifie l'intégration de composants à forte dissipation thermique. Les produits de la gamme de purge de Pepperl+Fuchs maintiennent automatiquement les niveaux de pression et garantissent ainsi la protection contre le risque d'explosion.

Pepperl+Fuchs est un pionnier dans le domaine de la protection contre le risque d'explosion et offre un service complet et unique grâce à une combinaison de produits Ex et d'ingénierie sur mesure, y compris la certification complète et la construction de solutions de boîtiers conformes aux directives ATEX, IECEx et NEC. La société est homologuée UL HazLoc et autorisée à fabriquer des panneaux de distribution avec homologation UL Classe I, Division 1 et 2.

En bref

  • Solutions spécifiques pour la protection électrique contre le risque d'explosion
  • Systèmes de purge/pressurisation avec homologations mondiales
  • Solution optimale pour les boîtiers de grand volume et les composants à forte dissipation thermique
  • Ingénierie et assistance à la réalisation, de la conception à la réception du produit
  • Certification relative à l'application pour des solutions individuelles

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !