Accostage précis et identification fiable des AGV
La demande
Les véhicules à guidage automatique (AGV) prennent de plus en plus le relais du transport de marchandises dans la logistique des entrepôts et de la production. Ils détectent automatiquement les stations de transfert activées et se déplacent vers la position souhaitée, permettant ainsi un transfert fluide du support de marchandises. Un positionnement de précision est indispensable pour les étapes suivantes, telles que l'activation d'un contrôleur de porte, l'établissement d'une communication fiable et le déclenchement du processus de transfert.
L'objectif
L'AGV doit trouver automatiquement sa position exacte à la station de transfert appropriée. Les étapes suivantes sont souvent importantes pour la sécurité, le positionnement doit donc répondre aux exigences de sécurité fonctionnelle. Il estabsolument essentiel d'identifier l'AGV de manière sûre, c'est-à-direle bon véhicule au bonendroit .De plus, une communication fiable entre l'AGV et les composants du système, tels qu'un contrôleur de porte automatique ou un circuit d'arrêt d'urgence, est nécessaire. Une identification claire et sûre est requise pour initialiser cette communication entre le véhicule et le contrôleur.

La solution
Le système de positionnementsafePGV(Position Guided Vision) constitue la base d'un positionnement sûr et précis des AGV. Le capteur monté sur le véhicule lit les codes Data Matrix apposés au sol à la position d'accostage du point de transfert. Les informations de position permettent de positionner l'AGV avec une précision de l'ordre de 0,2 mm. Cela permet un accostage logique de l'AGV, condition préalable à un transfert fluide des supports de marchandises.
Le signal de sécurité de la tête de lecture est transmis au contrôleur de niveau supérieur avec l'identification du véhicule. Chaque code Data Matrix dans un système est unique. La position des codes Data Matrix dans le système permet d'identifier de manière unique et sûre l'AGV dans la section correspondante de l'installation. Les informations de position sûres de la tête de lecture peuvent servir de base à d'autres fonctions pertinentes pour la sécurité des personnes.
Caractéristiques techniques
- Niveau d'intégrité de sécurité SIL 3
- Niveaux de performance PL e
- Précision x et y non sécurisée 0,2 mm
- Résolution angulaire non sécurisée 0,5°
- Grande zone de lecture (120 × 80 mm)
Les avantages
Le système est aussi compact que robuste. Le capteur peut également être utilisé sur depetits AGV, et la bande de code métallique est extrêmement stable et durable. L'identification s'effectue sans contact. La grande fenêtre de lecture capture à tout moment une section plus large de la bande avec plusieurs codes. Cela garantit une détection fiable, même lorsque les bandes de guidage sont endommagées ou sales. La mise en service rapide et facile suit le principe Plug-and-Play. La transmission de la position Y et de l'angle permet de corriger en continu les écarts de voie. La sortie de la position X est très précise, avec une exactitude de 0,2 mm. Le système, composé d'une tête de lecture et d'un code Data Matrix, est certifié SIL 3 et PL e.
En bref
- Identification fiable des véhicules à guidage automatique (AGV) jusqu'à SIL 3/PL e
- Positionnement très précis de l'AGV à la station de transfert
- Système robuste composé d'une tête de lecture optique compacte et de barres de code Data Matrix en métal
- La surveillance de la position sécurisée permet de personnaliser d'autres fonctions de navigation, telles que le champ de balayage LiDAR, en fonction de la situation.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !