Boîtes de jonction et interfaces de bus de terrain pour Gorgon, un projet gazier de Chevron, Australie [Référence]

Client | Chevron
Projet | Projet Gorgon
Emplacement | Australie-Occidentale
Achèvement | 2011
rapport de projet
Le centre d'ingénierie de Pepperl+Fuchs à Birmingham, au Royaume-Uni, a fabriqué et fourni des boîtes de jonction et des boîtiers d'interface de bus de terrain pour le projet Gorgon, l'un des plus grands projets de gaz naturel au monde, situé en Australie occidentale. Pepperl+Fuchs a fourni des boîtiers en acier inoxydable adaptés au montage dans des zones sûres et dangereuses, avec différentes tailles et configurations personnalisées pour répondre aux exigences du projet.
Le projet Gorgon utilise la gamme de protecteurs de segment Pepperl+Fuchs pour zones dangereuses afin de distribuer et de protéger les signaux FOUNDATION fieldbus qui assurent la communication entre le système de commande et les appareils de terrain installés. Le projet Gorgon est exploité par Chevron et est une coentreprise des filiales australiennes de :
- Chevron (environ 47 %)
- ExxonMobil (25 %)
- Coque (25 %)
- Osaka Gas (1,25 %)
- Tokyo Gas (1 %)
- Chubu Electric Power (0,417 %)
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !