Processus de transport continu dans les installations de remplissage avec le PMI360D-F130
La demande
Les usines de remplissage dans l'industrie des boissons fonctionnent à haut débit et sont donc fortement automatisées. Les bouteilles remplies passent par des voies de transport vers la station d'emballage, où elles sont conditionnées dans des cartons. Les caisses de boissons sont transférées de la bande A à la bande Bpour être transportées par un chargeur supérieur. Le déplacement des caisses nécessite de déterminer leur position entre 0° et 360°, la position de la bande A correspondant à 0° (4 mA) et la position de la bande B correspondant à la position cible 360° (20 mA).
L'objectif
L'objectif est de garantir un fonctionnement sans maintenance dans l'usine d'embouteillage. Les capteurs utilisés doivent donc toujours assurer une mesure fiable de la position, même les imprécisions de l'entraînement par chaîne ne doivent pas perturber les processus de transport des caisses de boissons.

La solution
Le système de mesure analogique PMI360D-F130-IE8-V15 offre les conditions optimales pour déterminer de manière fiable la position de 0° à 360°. Pour ce faire, le système est monté directement sur l'arbre de l'entraînement à chaîne. En programmant la distance requise entre 4 mA et 20 mA, les positions jusqu'à 360° sont enregistrées sans aucune interférence. La position de départ (4 mA ou 0°) peut être réglée avec précision pour l'application concernée,sans installation complexe.
Caractéristiques techniques
- Plage de mesure : 0° … 360°
- Sortie analogique évolutive
- Type de sortie : 2 sorties de commutation PNP, normalement ouvertes, protégées contre l'inversion de polarité, protégées contre les courts-circuits
- Indice de protection : IP67
- Points de commutation réglables
- Insensible aux vibrations et aux chocs provenant de l'arbre
Les avantages
Le système de mesure analogique PMI360D-F130-IE8-V15 est très fiable et garantit des processus de production sans faille. L'appareil peut être utilisé avec son propre activateur en acier ou avec un activateur standard spécial. La sortie analogique affiche toute la plage angulaire. De plus, il est possible d'effectuer l'apprentissage de deux sorties de commutation. Outre la commande et la surveillance du processus, cela permet de mettre en œuvre immédiatement d'autres fonctions.
En bref
- Le système de positionnement PMI360D-F130 garantit la fiabilité des processus de transport dans l'industrie des boissons.
- Système de mesure d'angle sans contact et sans usure avec une plage de mesure de 0° à 360°.
- Retour d'information efficace sur la position angulaire : mesure et commutation dans un seul appareil
- Capteurs robustes, entièrement encapsulés, avec indice de protection jusqu'à IP67 pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !